You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Senzorji pretoka
  2. Inovacije izdelka
  3. Toplotni senzorji pretoka

Toplotni senzorji pretoka

Toplotni senzorji pretoka omogočajo zanesljivo merjenje hitrosti (m/s) tekočih in plinastih medijev v ceveh na podlagi kalorimetričnega principa merjenja. Z ugotavljanjem notranjega premera cevi je mogoče približno izračunati tudi stopnjo pretoka (l/min).
Podjetje ifm ponuja senzorje z robustnimi ohišji iz materialov, kot so nerjavno jeklo, titan, keramika in zlitina. Zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti tudi v težkih okoljskih razmerah. Zaradi velike izbire procesnih adapterjev je mogoče senzorje uporabiti pri skoraj vseh industrijskih vrstah uporabe.

Vrste uporabe

Na splošno so toplotni senzorji pretoka primerni za širok razpon medijev in vrst uporab. Osnovni pogoj za delovanje je odvajanje toplote iz medija. Toplotni senzor je nato mogoče priučiti na določen medij z uporabo funkcije priučitve (teach).

Vodni medij

Zaradi dobre toplotne povezave so toplotni senzorji pretoka idealni za spremljanje hlajenja in oskrbe z vodo, na primer v industrijskih črpalkah in strojih ali v gradbeni tehnologiji.

  • Hlajenje strežnikov
  • Spremljanje črpalk/zaščita pred delovanjem brez vode
  • Hlajenje obdelovalnih strojev
  • Merjenje porabe/spremljanje trendov

Glikoli in olja

Integracija izračunanih krivulj medijev omogoča uporabo v viskoznih oljih. Naši senzorji, umerjeni v vodi, lahko omogočajo tudi preprosto zaznavanje trendov stanja naprave.

  • Zaščita pred delovanjem brez vode
  • Spremljanje filtrov
  • Spremljanje hladilnega tokokroga
  • Industrijski klimatizacijski sistemi HVAC

Plini

Posebej umerjeni toplotni senzorji pretoka so bili razviti za dovajanje svežega zraka in odsesavanje aerosolov, odpadnega zraka ali hlapov. Senzorji se uporabljajo pri konstantnih pretokih s konstantnimi temperaturami.

  • Spremljanje dovoda zraka
  • Sistemi za odsesavanje

Izdelki

Posebnosti medijev

Toplotni senzorji pretoka so načeloma združljivi z različnimi mediji, kar je razvidno tudi iz širokega nabora možnih vrsta uporab. S toplotnimi senzorji je mogoče spremljati plinaste medije, kot so zrak, mediji na vodni osnovi, glikol in olja. Posebnosti posameznih medijev so podrobneje opisane v diapozitivu.

Primeri uporabe

Navodila za namestitev

Turbulenca

Profil laminarnega pretoka v primerjavi s profilom turbulentnega pretoka

Toplotni senzorji pretoka so zasnovani tako, da delujejo v stabilnem profilu pretoka. Za profil laminarnega pretoka (1) je značilno enakomerno, urejeno premikanje medija, pri čemer je hitrost pretoka največja na sredini cevi. Za profil turbulentnega pretoka (2) pa je značilno neenakomerno premikanje medija, ki lahko povzroči vrtince ali neurejene pretoke, ki popačijo profil pretoka (2).

Namestitev pred in za ovinki cevi

Strukture v cevi, ovinki, ventili ali reduktorji ustvarjajo različne turbulence v sistemu, ki povzročajo popačenje pretočnega profila in jih je treba upoštevati pri razlagi rezultatov merjenja
. Zato je treba položaj vgradnje izbrati tako, da se lahko medij prek dovodnega odseka umiri in da je na merilnem mestu prisoten stabilen profil pretoka.

Namestitev za virom motenj

V ta namen je treba upoštevati priporočene razdalje med senzorjem in virom motenj kot razdaljo umirjanja in globino potopitve najmanj 15 mm, po možnosti na sredini cevi.

Temperatura

Temperaturna razslojenost
Zlasti pri oljih lahko pride do resne temperaturne razslojenosti v ceveh. V tem posebnem primeru upoštevajte naslednje:
priporočena je sredinska namestitev cevi, da se zmanjša vpliv temperature okolice na konico senzorja. V ta namen ponujamo senzorje z merilnimi konicami različnih dolžin.

Temperaturne razlike
Zaradi prenosa toplote med ohišjem senzorja in konico senzorja bi morali imeti temperatura medija in temperatura okolice le majhno temperaturno razliko, zlasti pri uporabi z zrakom in plinom. Zaradi toplotnega načela delovanja mora konica senzorja, nameščena v mediju, prevzeti temperaturo medija, da se doseže določena natančnost.

Temperaturni skoki
Hitre in neenakomerne temperaturne spremembe lahko povzročijo začasno napačno interpretacijo. Temperaturni gradient označuje, za koliko se temperatura spremeni v določenem časovnem intervalu. Večji kot je temperaturni gradient, hitreje se temperatura v mediju dviguje ali znižuje. Temperaturni gradient > 0,5 K/min lahko bistveno vpliva na natančnost merjenja toplotnih senzorjev, saj imata senzor in referenčni element zaradi temperaturne razslojenosti različne toplotne povezave z medijem.

Ugotovitev o montaži

Zaradi velikega števila vrst uporabe, medijev in situacij vgradnje predstavljajo opombe v navodilih za uporabo minimalne zahteve za vhodni in izhodni del (D = premer), da se dosežejo ponovljivi rezultati merjenja. Za najboljšo možno zmogljivost: čim večja je razdalja od vira motenj (S) do senzorja, tem stabilnejši je profil pretoka
. Pomembno je razumeti, da vsak topotni senzor pretoka, ne glede na njegovo zasnovo, meri le hitrost pretoka v eni točki cevi.

Izzivi v vaši aplikaciji?

Kalorimetrični princip merjenja

Kako delujejo toplotni senzorji pretoka?

Vrste SA in SI imajo dva merilna elementa in vir toplote. Referenčni element, pritrjen 10 mm nad tlemi, meri temperaturo medija in se uporablja za temperaturno kompenzacijo. Temperaturna razlika do elementa na tleh se ohranja konstantna s pomočjo vira toplote, ki se tam nahaja. Potrebna moč za ohranjanje te konstantne razlike je sorazmerna s hitrostjo pretoka. Večja hitrost pretoka ustvari večjo porabo toplote.

O toplotnih senzorjih pretoka