- Senzorji pretoka
- Inovacije izdelka
- Senzor za zračne žepe SDP
Senzor za zračne žepe za obdelovalna orodja
Inovativno merjenje zračnih žepov
Senzor za zračne žepe SDP zaznava razdaljo med površino in predmetom z dosledno natančnostjo in jo vrne kot absolutno vrednost. Tudi najmanjša odstopanja dejanskega položaja od ciljnega se zanesljivo zaznajo. S tem se trajno zagotovi kakovost vaših izdelkov.
Ker se žep izračuna na podlagi tlaka in pretoka, meritev vedno ostane natančna ne glede na nihanja tlaka, število in premer šob. Poleg tega lahko robustna merilna cev vzdrži tudi tlak pri praznjenju, s čimer se odpravi potreba po preklopu med praznjenjem in merjenjem.
Prednosti izdelka
Kakšne so prednosti senzorja za zračne žepe SDP?
Vrednost žepa, pretoka in tlaka – vse informacije v enem pogledu
Natančni rezultati merjenja in zaznavanje ničelnega žepa
Izhodna vrednost zračnega žepa kot absolutna vrednost
Učinek samočiščenja poveča dolgoročno stabilnost
Preprosta priučitev ciljnega stanja z enim klikom
Tipične vrste uporabe
Spremljanje ležišča dela
Novi senzor za zračne žepe se večinoma uporablja v sodobnih obdelovalnih orodjih. Tukaj se spremlja nastavljanje položaja med obdelovancem in orodno mizo ali glavo orodja in njegovim nosilcem. SDP zaznava in sporoča kakršne koli napake pri poravnanosti, npr. zaradi umazanije na površini.
S tem se zanesljivo zagotovi kakovost končnih izdelkov.
Spremljanje ležišča dela med obdelovancem in orodno mizo za zaznavanje napak pri poravnanosti, npr. zaradi ostružkov
- vpenjalno pritrdilo
- obdelovanec
- rezkalni stroj
- gibke cevi za zrak
- ostružki
- zrak
- zračna šoba
Senzor za zračne žepe SDP110 lahko izmeri razdaljo med merilno šobo in obdelovancem v območju 0...500µm s ponovljivostjo ± (3% izmerjene vrednosti + 2µm). Glede na območje uporabe to ustreza natančnosti od 5 do 10 mikrometrov. Ponovljivost senzorja je tako desetkrat večja kot je debelina človeškega lasu.
S tem se ustvarijo nove, natančne rešitve, na primer za preverjanje kakovosti površine, ki ga s predhodnimi merilnimi sistemi ni bilo mogoče zagotoviti.
Kakovost površine
Površina 1 | Površina 2 | Površina 3 | Nedoločeno | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Izmerjena vrednost SD | 0mm | 0,003mm | 0,006mm | 0,026mm |
Statusni HMI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zaradi izjemne natančnosti senzorja imajo značilnosti površine neposreden vpliv na rezultat merjenja.
Ničelni žep ali zaznavanje zamašenosti
Običajna tehnologija merjenja uporablja merjenje diferencialnega tlaka, da določi razdaljo, zato lahko zaznava samo dobro/slabo območje ali pokaže razliko v tlakih v mbar kot relativni sistem merjenja. Kot rezultat ti sistemi ne morejo jasno zaznati žepa na razdalji 0, tako imenovanega »ničelnega žepa«, ali zamašene šobe.
Zaradi kombinirane ocene pretoka in tlaka je zdaj novi sistem SDP110 zmožen izmeriti razdaljo v absolutnih vrednostih razdalje [mm], dodatno pa tudi jasno zazna ničelni žep ali zamašeno šobo.
Samočiščenje
Preklop med merjenjem in izpuščanjem zraka
Pri tej vrsti uporabe so merilne šobe neposredno v obdelovalnem centru obdelovalnega orodja. To izpostavlja šobe izjemnim obremenitvam zaradi hladilnega maziva, prahu in umazanije. Zaradi teh neugodnih pogojev okolice je potrebno sprostiti šobe in iz sistema očistiti nakopičeno umazanijo in očistiti obdelovalni center z višjim tlakom in močnim pretokom po vsaki zamenjavi obdelovanca.
Zato je postopek razdeljen na 2 tlačni stopnji:
- Merilni zrak teče skozi sistem pod tlakom od 1 do 3 barov. Občutljivi merilni sistem lahko pod temi pogoji oceni mere žepa.
- Čistilni zrak prehaja skozi sistem s tlakom 6 barov in z visoko hitrostjo pretoka, da sprosti obdelovalni center od morebiti oprijete umazanije.
Slabost: visok tlak čistilnega zraka bi uničil običajno občutljivo tehnologijo merjenja tlaka. Da boste to preprečili, je potreben predhodni preklop med merilnim in čistilnim zrakom
Z uporabo robustnega senzorja za zračne žepe SDP110, ki je odporen na tlak do 16 barov, ta preklop ni več potreben. Poleg tega: senzor uporablja čistilni zrak, da očisti tudi samega sebe. S tem se podaljša življenjska doba in optimizira dolgoročna stabilnost senzorja. Okvara sistema zaradi umazanije je s tem samo še stvar preteklosti.
Preprosto rokovanje
Priročna namestitev
Zaradi vse manjših velikosti serij je treba vedno znova priučiti nove obdelovance ali nove položaje za proizvodnjo. Za priučitev točke preklopa se v stroj vstavijo predhodno določeni merilniki ali vzorci, ki so določeni kot dobri kosi. Senzor se nastavi na ustrezno vrednost razdalje.
Ker je to ponavljajoče se opravilo, mora biti omogočena čim učinkovitejša priučitev novih točk preklopa. Kjer običajna tehnologija senzorjev zahteva časovno zamudno prilagajanje prek gumbov na senzorju, novi senzor za zračne žepe nudi možnost priročne priučitve točk preklopa s pritiskom na gumb prek vgrajenega vmesnika z IO-Linkom ali prek ločenega vhoda za priučitev na PIN4. S tem se bistveno skrajša čas nameščanja.