- Senzorji pretoka
- Inovacije izdelka
- Magnetno-induktivni SMF
Higienski merilnik pretoka SM Foodmag za živilsko industrijo

V industriji hrane in pijač so strogi higienski standardi in zahtevni pogoji delovanja bistveni za zagotavljanje kakovosti izdelkov in varnosti potrošnikov. Da bi zagotovili nemoteno delovanje in zanesljive procese, morajo biti uporabljeni senzorji odporni na različne medije, visoke temperature in temperaturna nihanja ter pogoste cikle čiščenja.
Odkrijte nov merilnik pretoka SM Foodmag, ki je bil razvit posebej za živilsko industrijo.
En senzor, 4 procesne vrednosti
Senzor zazna trenutno stopnjo pretoka, skupno prostornino in smer pretoka, pa tudi prisotnost medija (pogosto se imenuje detekcija prazne cevi). Poleg tega se prevodnost in temperatura prek IO-Linka prenašata na krmilnik in raven IT, kar povečuje preglednost sistema. Sekundarno izmerjene spremenljivke se običajno uporabljajo za prepoznavanje trendov in primerjave.
Robustno in odporno
Zaradi popolnoma varjenega, kompaktnega ohišja iz nerjavnega jekla, priključka M12 za napajanje in izhode ter temperaturne odpornosti do 150 °C je senzor zanesljiva dolgoročna rešitev. Senzor nima površine, na katero bi lahko delovala čistila, in navdušuje z dolgotrajno vzdržljivostjo.
Neposredno primerjavo med SM Foodmag in običajnimi higienskimi senzorji pretoka (MID) si lahko ogledate tukaj.
Konfiguracija po meri, prilagojena vašim zahtevam
Standardne vgradne dimenzije merilne cevi ter prilagodljiva izbira tesnil in procesnih adapterjev omogočajo enostavno vključevanje v vašo napravo, tudi v obstoječe naprave. Rešitev konfigurirajte s konfiguratorjem Solution Builder podjetja ifm.
Popolnoma grafični 3,5-palčni zaslon s 360° LED lučko stanja
Na popolnoma grafičnem 3,5-palčnem zaslonu je mogoče hkrati spremljati do štiri procesne vrednosti, kar zagotavlja največjo preglednost. Navodila za uporabo, podatkovni list in tovarniško potrdilo lahko hitro prikličete tudi prek QR kode na napravi. Stanje senzorja je mogoče prikazati prek programirljive 360° LED lučke. Za prikaz stanja sistema je mogoče LED lučko upravljate tudi prek krmilnika.
Vodnik za namestitev za hitro namestitev
Vodnik za namestitev in struktura menija, ki temelji na aplikaciji, omogočata takojšen začetek dela. Hitro in enostavno lahko prikličete tudi dodatne nastavitve, informacije o procesnih vrednostih ali zgodovinske podatke.
Prepričajte se, kako preprosta je uporaba z našo testno aplikacijo za klikanje. Z drsnikom na dnu simulirajte spremembe procesne vrednosti.
Testna aplikacija se lahko razlikuje od originala in ne odraža vseh funkcij.
Obsežni notranji in zunanji testi zagotavljajo, da je SM Foodmag dolgoročno kos ekstremnim pogojem vsakodnevne proizvodnje v živilski industriji.

Običajni merilniki pretoka
Zasnova priključka
- Za električno napeljavo sta potrebna dva kabla: napajanje in izhodi.
- V priključnih komorah je malo prostora za ožičenje, zato je namestitev težja.
- Polaganje kablov na vpete priključke poveča verjetnost napak in podaljša čas namestitve.
- Če kabelska vtičnica ni ustrezno zatesnjena, obstaja nevarnost, da bo vdor vlage povzročil okvaro elektronike.
Mehanska zasnova
- Naprave, ki so trenutno na trgu, imajo velika in okorna elektronska ohišja. Namestitev v zaprte prostore ali majhne naprave (npr. opornike) je zato pogosto povezana z dodatnim delom.
- Zaradi velike teže ohišja elektronike in zasnove nosilca zaslona obstaja nevarnost mehanskih in električnih poškodb v napravah z močnimi vibracijami.
- Snemljivi pokrovi na ohišju elektronike omogočajo dostop do zaslona, kablov in elektronike. Vendar lahko vlaga prodre v ohišje.
Indikacije:
- Enovrstični ali majhni zasloni zagotavljajo le majhen obseg informacij o procesu. Čitljivost je lahko otežena glede na lokacijo namestitve.
- Optične gumbe ali zaslone na dotik je težko upravljati v mokrem okolju ali z rokavicami.
- Zapletene strukture menijev podaljšujejo čas, potreben za nastavitev.
Industrijska komunikacija
- Neposredna ethernetna povezava poveča stroške naprave in otežuje upravljanje IP naslovov. Vsaka naprava potrebuje en IP naslov.
Funkcije senzorja
- Pri uporabi analognih signalov ni mogoča učinkovita analiza napak, ker zagotavljajo nadomestno vrednost, manjšo od 4 mA ali večjo od 20 mA.
- Uporabljeno napetost ali izhode lahko preverite z multimetrom samo, če je naprava odprta. Ponovno lahko pride do vdora vlage.
- Pregled parametrov je mogoče prenesti prek spletnega strežnika (povzroča dodatne stroške) ali neposredno v napravo.

SM Foodmag podjetja ifm
Zasnova priključka
- Potreben je samo en kabel: napajanje in izhodi so združeni.
- Priključek M12 je na zadnji strani naprave in prosto dostopen.
- Predhodno ožičeni priključek M12 preprečuje napake pri ožičenju na nameščeni napravi.
- Priključek M12 v kombinaciji z lastnimi priključnimi kabli podjetja ifm preprečuje vdor vlage v ohišje elektronike.
Mehanska zasnova
- Zaradi kompaktne zasnove ohišja se SM Foodmag lahko uporablja tudi v omejenih prostorih.
- Ohišje elektronike z zmanjšano maso povečuje odpornost proti tresljajem in udarcem.
- Elektronika je vedno zaščitena. Ohišja ni treba odpreti.
Indikacije:
- Velik 3,5-palčni zaslon je dobro čitljiv tudi od daleč in omogoča hkratno prikazovanje do štirih izmerjenih vrednosti. Obroč LED s 360-stopinjskim kotom omogoča tudi vizualni prikaz stanja delovanja senzorja.
- Preprosta uporaba kapacitivnih gumbov, ki zanesljivo delujejo tudi v mokrem okolju in pri uporabi v rokavicah.
- Vodnik za namestitev in struktura menija, ki temelji na aplikaciji, povečujeta prijaznost do uporabnika med programiranjem.
Industrijska komunikacija
- IO-Link ima to prednost, da je mogoče na posamezen IO-Link master vključiti od 4 do 8 naprav, pri čemer se bistveno zmanjša obravnava IP-jev. Za posamezen IO-Link master je treba uporabiti samo en IP naslov.
Funkcije senzorja
- Uporabnik lahko poleg nadomestne vrednosti prek LED lučke za stanje delovanja prejme tudi obvestilo o stanju napake. Senzor shrani tudi do 200 rezultatov. Na zaslonu lahko prikažete zadnjih 20 dogodkov. Poleg tega si lahko vse shranjene dogodke ogledate prek moneo.
- Uporabljeno napetost in analogno vrednost (v mA) izhoda lahko preberete v podrobnem prikazu procesnih vrednosti. Ročno merjenje ni potrebno.
- Pregled nabora parametrov je na voljo v servisnem meniju. Izbirate lahko med »Prikaži vse parametre« ali »Samo prilagojeni parametri«. Te preglede lahko prenesete tudi prek moneo.
Dodana vrednost zahvaljujoč IO-Linku
- Pregledni procesi
SM Foodmag je prvi te vrste, ki prek IO-Linka oddaja več izmerjenih vrednosti, kot so stopnja pretoka, skupna prostornina, temperatura in prevodnost. To vam omogoča celovit pregled nad procesom. - Beleženje in simulacija procesnih vrednosti in dogodkov
Poleg prikaza in beleženja procesnih vrednosti lahko na napravi preverite do 20 dogodkov, prek povezave IO-Link pa lahko shranite, pregledate in prenesete do 200 dogodkov. - Prenos podatkov brez izgub s tehnologijo povezave brez ščitenja
IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, ker so pri digitalni komunikaciji izključene izgube pri pretvorbi, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov. - Prilagodljiva konfiguracija na daljavo ali neposredno na vmesniku HMI
Senzor lahko hitro in enostavno konfigurirate prek IO-Linka. Nastavitve lahko prek IO-Linka izvedete tudi na daljavo ali med delovanjem.
Načrtujte zamenjavo naprave? S funkcijo varnostnega kopiranja in obnovitve se nabori parametrov samodejno varnostno kopirajo in obnovijo, kar olajša zamenjavo naprav – zamenjati je treba samo napravo.