1. Датчики давления по применению
  2. Новини продукції
  3. Промисловий датчик тиску PL

Датчик тиску зі встановленням врівень для промислових застосувань

Правильний вибір для обмеженого простору та в'язких середовищ

Скрізь, де в'язкі середовища, такі як адгезиви, клей або герметики, передаються по трубах під точним і високим тиском, компактний перетворювач тиску G1/2 PL15 є ідеальним вибором.

Ознайомтесь з особливостями PL15 в нашій інтерактивній моделі.

Що кажуть наші клієнти

Конструкція врівень та гнучка ущільнювальна концепція
Конструкція врівень PL15 не залишає мертвого простору для прилипання середовища. Жодні залишки фарби чи ополіскувача не можуть накопичуватися і погіршувати якість наших фарб.
Менеджер з технічного обслуговування -Relius Farbenwerke GmbH
Міцна керамічна вимірювальна комірка - найкраща у своєму виді
Керамічна вимірювальна комірка постійно витримує вимогливі, абразивні середовища і забезпечує хорошу довгострокову стабільність.
Клієнт з виробництва кераміки
Невеликий і компактний корпус
Завдяки невеликому розміру PL15 ми можемо зменшити вільний простір навколо точок вимірювання, що робить нашу установку більш компактною, забезпечуючи при цьому легке встановлення і зняття датчика.
Riko Slodowitz - молодший менеджер із продукції ABEL GmbH
IO-Link надає детальне уявлення про процес
IO-Link забезпечує точну та без втрат передачу тиску до системи керування у будь-який час. Іншою перевагою для нас є додатковий температурний вихід, який усуває необхідність в іншій точці вимірювання.
Maximilian Meurer - Інженер з вимірювання та контролю EnviroFALK GmbH.

Випадки використання

Ні відкладень, ні поломок, пов'язаних зі зіткненнями

RELIUS Farbenwerke GmbH є провідним європейським виробником фарб і лаків. Фарби зберігаються у великих резервуарах і дозуються, використовуючи pigging-систему. Для цього pig штовхається водою від станції пускової станції до приймальної станції на заповнюючій установці. Після завершення процесу заповнення pig штовхається назад до пускової станції стиснутим повітрям, видавлюючи промивну воду з труби. Точне положення pig в пусковій та приймальній станціях визначається, використовуючи датчики тиску. Оскільки між датчиком і pig дуже мало місця, вони час від часу контактують.

Датчик тиску PL15 у виробництві кераміки

У виробництві кераміки глазур використовується для обробки поверхні більшості виробів. Надлишок глазурі, що утворюється в процесі розпилення, збирається за допомогою водяної завіси і подається в процес обробки. У наступних секціях установки залишки води відокремлюються від керамічних твердих частинок за допомогою фільтр-преса. Повного розділення можна досягти, тільки якщо всі фільтрувальні тканини повністю функціонують.
Датчик тиску PL15 визначає тиск утримання преса, який надає інформацію про стан фільтрувальних тканин. Клієнт може точно планувати технічне обслуговування, забезпечуючи ефективне розділення і повторне використання води та кераміки.

Менше місця для встановлення та менше точок вимірювання

Виробник ABEL GmbH спеціалізується на високоефективних мембранних насосах, придатних для абразивних і агресивних середовищ, таких як ті, що зустрічаються в видобувному секторі. Датчики використовуються для безперервного контролю тиску і температури гідравлічної рідини і середовища, що перекачується, з метою запобігання перегріву або перевантаження насоса.

"Ми розробляємо наші насоси з метою запропонувати нашим клієнтам насоси з максимальною надійністю і мінімальними вимогами до простору.

Підвищення точності, зменшення кількості точок вимірювання

Понад 30 років EnviroFALK GmbH розробляє та виробляє системи водоочистки для широкого спектру галузей промисловості по всьому світу.
Компанія використовує датчик тиску PL15 в різних застосування, в тому числі в багатоступеневій системі фільтрації. У майбутньому датчик також буде використовуватися для вимірювання гідростатичного рівня в різних резервуарах, що дозволить зменшити різноманітність типів в системі, а також витрати на зберігання.

Інші типові застосування

  • Використання та дозування клеїв, адгезивів, піни та інших високовязких середовищ
  • Використання в снігових гарматах: Конструкція врівень гарантує, що вода в контурі високого тиску може стікати і не замерзає в технологічному з'єднанні
  • Використання в системах очищення установок: Конструкція врівень PL15 запобігає засміченню напірного каналу, наприклад, стружкою або піною
  • Використання в середовищах, що містять тверді речовини, наприклад, в очищенні стічних вод

Системне підключення

Ущільнювальна концепція

Ущільнювальна концепція залежить від способу встановлення датчика.

PL15 mounting
  1. Адаптація за допомогою наявного зварювального адаптера
    У поєднанні з O-кільцем датчик PL можна використовувати на ущільнювальній кромці при тиску до 60 бар. При тиску >60 бар використовується ущільнення між корпусом і технологічним з'єднанням.
  2. Використання зварювального адаптера ifm E30509
    При використанні зварювального адаптера ifm утворюється ущільнювальна кромка «метал на метал» формується безпосередньо на кінчику датчика. Це запобігає потраплянню рідких середовищ, таких як фарби або лаки, в різьбову зону вимірювального з'єднання під високим тиском, відкладенню там або змішуванню/забрудненню наступних середовищ в подальшому процесі.
  3. Встановлення в блок або трубу
    При встановленні в стандартний отвір з різьбою ½ використовується ущільнення між корпусом і технологічним приєднанням.

Додаткова цінність завдяки IO-Link

IO-Link забезпечує передачу даних без втрат
Втрати при перетворенні виключаються через цифровий зв'язок, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на якість сигналу.
Прозорі процеси
Крива тиску постійно контролюється і дозволяє вам постійно стежити за процесом. Оскільки передавач також передає температуру середовища, немає потреби у другій точці вимірювання.
Просте налаштування
Датчик тиску можна швидко і легко налаштувати через IO-Link.

FAQ