- Датчики давления по применению
- Новини продукції
- Датчик тиску PQ
Датчик тиску для пневматичного застосування
PQ Cube — це ідеальний вибір для пневматичних застосувань будь-якого типу. Незалежно від того, чи він використовується у вакуумних і захватних застосуваннях чи в блоках технічного обслуговування, PQ Cube вражає своєю довговічною продуктивністю.
Переконливі не лише внутрішні переваги. 1-дюймовий дисплей відображає значення процесу в різних форматах, а точки перемикання сигналізуються за допомогою світлодіодів. Налаштування також виконується швидко й легко за допомогою майстра встановлення.
Детально про PQ Cube
Переваги продукту PQ Cube
Для універсального застосування
PQ Cube із вимірювальною коміркою, що зарекомендувала себе на ринку, підходить для широкого спектру пневматичних застосувань, зокрема для блоків технічного обслуговування, захватів і контролю тиску в циліндрах.
Повноцінний графічний 1-дюймовий TFT-дисплей і світлодіоди точок перемикання
Значення процесу, точки перемикання та іншу інформацію, доступну через IO-Link, можна легко зчитати на дисплеї. Для візуалізації можна гнучко вибирати різні варіанти відображення з чіткою зміною кольору від червоного до зеленого.
Майстер установлення
Датчик тиску PQ можна швидко й легко налаштувати за допомогою майстра встановлення. Майстер, доступний 9 мовами, проведе вас через процес налаштування та попросить зазначити всі необхідні атрибути для вашого застосування. Наступні й подальші зміни можна гнучко вносити через IO-Link або на самому пристрої за допомогою трьох кнопок.
Віртуальний PQ як клікальний прототип
Погляньте самі на дисплей та майстер установлення в нашому клікальному прототипі. Клікальний прототип може відрізнятися від оригіналу й не відображати всі функції!
Відкрити меню або майстер установлення / підтвердити введення | |
Меню навігації | |
Назад |
Застосування
Обробка стисненого повітря
Обробка стисненого повітря є найважливішим фактором для функціональності й терміну служби пневматичних систем. Завдяки продуманій концепції монтажу, датчик тиску можна встановити в блоці технічного обслуговування без потреби використання адаптерів, що робить його ідеальним компонентом для обробки стисненого повітря.
Завдяки повноцінному графічному дисплею діагоналлю 1 дюйм ви завжди можете побачити, чи знаходяться значення процесу в межах цільового діапазону.
Моніторинг та вимірювання тиску в системі
Для безперебійної роботи вашої установки PQ Cube надійно контролює тиск у системі в діапазоні вимірів від -1 до 16 бар.
Експлуатація та налаштування датчика здійснюються швидко й легко за допомогою трьох кнопок й інтуїтивно зрозумілої навігації в меню. Налаштування здійснюється за допомогою майстра встановлення, який доступний 9 мовами.
Вакуумні й захватні застосування
У вакуумних і захватних застосуваннях, що характеризуються швидкими змінами напряму, PQ Cube завжди залишається працездатним завдяки своїй міцності. Ба більше, зміна кольору дисплея з червоного на зелений забезпечує чітку візуалізацію значення процесу. У такий спосіб оператор установки може відразу побачити, чи правильно було піднято об'єкт.
Під час установлення датчиків можна вибрати настінний монтаж, монтаж на DIN-рейку або панель.
Гнучкі можливості монтажу
Додаткова цінність завдяки IO-Link
- Прозорі процеси
Крім поточного тиску, за допомогою IO-Link ациклічно виводяться також температура пристрою та температура середовища. Це дозволяє легко стежити за процесом у будь-який час. - Реєстрація та моделювання значень процесу й подій
Крім відображення та реєстрації значень процесу, за допомогою IO-Link можна також реєструвати й моделювати різні події. До них належать години роботи з моменту запуску, кількість випадків перевищення тиску й цикли перемикання на обох виходах. - Передача даних без втрат із технологією з'єднання без екранування
IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати під час перетворення виключені при цифровому зв'язку, а такі зовнішні впливи, як магнітні поля, не впливають на передачу даних. - Гнучке налаштування віддалено або безпосередньо на HMI
Датчик тиску можна швидко й легко налаштувати через IO-Link — віддалено або під час процесу.