• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: Die Kommunikationsschnittstelle

Übersetzt Sensordaten in lesbare Informationen


SOUTHBOUND
Mithilfe von moneo edgeConnect können Devices und Datenquellen mit moneo OS verbunden werden. So kann beispielsweise ein ifm IO-Link Master mit verbundenen IO-Link-Sensoren oder eine Diagnoseelektronik für Schwingung von ifm samt angeschlossener Sensoren ausgelesen werden. moneo edgeConnect ermöglicht so den Transfer von Daten aus der Maschinenebene sowie eine Übersetzung in lesbare Informationen für die Verarbeitung in den aktuellen und zukünftigen Apps und Anwendungen von moneo. Immer mehr Geräte der ifm können über den ifm IoTCore Konnektor angebunden werden. Darunter fallen unter anderem ausgewählte Basisstationen für die drahtlose Anbindung von Sensoren.

NORTHBOUND
moneo edgeConnect ist mit den passenden Konnektoren aber auch in der Lage, die in moneo gesammelten Prozessdaten und kalkulierten Werte in eine Cloud oder weitere Third-Party-Systeme zu senden. Von moneo erzeugte Tickets können ebenfalls an die entsprechend konfigurierten Zielsysteme gesendet werden. Zudem kann ein OPC UA Server aus moneo heraus Daten für ein System mit OPC UA Client zur Verfügung stellen.


moneo edgeConnect baut somit Brücken zwischen den Systemen der Produktion und Automatisierung, den betrieblichen Informationssystemen und Cloud Plattformen.

Aktuell unterstützt moneo edgeConnect die eingehende Datenerfassung von ifm Geräten, wie IO-Link Mastern (AL 13/19, siehe technische Voraussetzungen), Diagnoseelektroniken für Schwingungssensoren (VSE), ifm Software Agenten und ausgewählten Systemen mit ifm IoTCore Schnittstelle. Darüber hinaus ermöglicht moneo den ausgehenden Transfer der Daten in die Cloud-Plattformen Amazon AWS und Microsoft Azure und weitere Third-Party-Systeme mittels MQTT oder durch einen OPC UA Server. Weitere Konnektoren sind in der Entwicklung.

moneo-Lizenzen

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.