• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo appliance

moneo appliance: Die Hardware

Die Lösung zum Betrieb der moneo-Software

Durch die moneo appliance wird die Inbetriebnahme, aber auch der Betrieb, von moneo besonders einfach. Innerhalb kurzer Zeit und ohne IT-Fachwissen kann die appliance bereitgestellt und mit der Einrichtung der moneo-Module begonnen werden.

Die Hardware stellt dabei ausreichend Rechenleistung und Speicherkapazität zur Verfügung – es besteht die Wahl zwischen zwei Ausführungen (QHA210 und QHA300). Mit Hilfe des appliance management systems (AMS) können Aufgaben der „IT-Hygiene“ einfach durchgeführt werden. So lassen sich Updates für alle moneo Module installieren, Datensicherungen erstellen und wiederherstellen sowie Zustandsinformationen der moneo appliance und der moneo Dienste abrufen. Zusätzlich bringt der QHA300 mehr Performance mit und ist somit für Analyse- und DataScience-Anwendungen optimiert.

moneo Appliance

Der Zugriff auf moneo und das AMS erfolgt über gängige Webbrowser.

Integrierte Sicherheitsfunktionen stellen die Integrität der Anwendungen sowie den Schutz der Daten sicher.

moneo appliance – die schlüsselfertige Lösung für Ihre Produktion

  • Einfach: Komplett vorinstalliert und ohne IT-Fachwissen im Fertigungsumfeld, im Produktionsnetzwerk oder im Rechenzentrum in Betrieb zu nehmen
  • Komfortabel: integrierte Funktionen für die IT-Wartung (Updates, Back-up und Support)
  • Sicher: Robuste Hardware mit Standard-Schnittstellen und vorinstallierter Software für erhöhte Prozesssicherheit und zuverlässigen Betrieb – in zweifacher Ausführung
  • Zentral: Netzwerk-Knotenpunkt zur Datensammlung und -aufbereitung

Die moneo appliance ist die optimale Hardware für den Betrieb der moneo-Software.

Bitte beachten Sie: Zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden.

moneo-Lizenzen für moneo appliance

Anforderungen für den Zugriff auf das appliance Management System
Webbrowser: Google Chrome oder Mozilla Firefox

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.