• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo RTM

moneo RTM: Die Analyse-Software

Das leistungsstarke Condition Monitoring Tool

Das State-of-the-Art Conditon Monitoring System moneo RTM erlaubt es, benutzerspezifische Dashboards einzurichten. Der Anwender hat so die Möglichkeit, auf einen Blick über seinen Anlagenstatus informiert zu werden und wichtige Prozessinformationen zu erfassen. In einem Schadensfall erfolgt direkt eine Alarm-Meldung an den Benutzer. So ist es möglich, schnell zu reagieren und einen möglichen Totalausfall zu vermeiden. Eine externe Weiterleitung dieser Schadensmeldung via E-Mail ist ebenfalls möglich, um entsprechendes Wartungspersonal frühzeitig zu informieren. Umfangreiche Datenanalysen ermöglichen geringere Stillstandzeiten, effektivere Wartungsplanung und kostenoptimierte Fertigungsprozesse.

moneo RTM – die intelligente Organisation von Wartung und Service in der Produktion

  • Intelligent: Präventive Wartung und Service von Fertigungsanlage einfach organisieren - kostenoptimiert
  • Transparent: individualisierbare Visualisierung und Analyse von Maschinen und Anlagen
  • Informativ: Echtzeit-Alarmierung im Schadensfall über moneo OS
  • Effizient: Erhöhte Produkt- und Prozesssicherheit

moneo RTM ist leistungsstarkes Condition Monitoring für Maschinen und Anlagen.

Das Add-on RTM-Advanced Vibration Analysis: Schadensbeurteilung im Detail

Um weitere Daten zur Beurteilung eines Schadens verfügbar zu machen, reagiert dieses Add-on, sobald in moneo RTM ein Alarm ausgelöst wird. Dies ist der Fall, wenn die vordefinierten Parameter unter- oder überschritten werden und ein Schaden an Maschine oder Anlage wahrscheinlich wird. Es wird dann automatisch eine Aufzeichnung der Schwingungsrohdaten gestartet. Diese kann anschließend im Zeit- und Frequenzbereich visualisiert werden. So ist es möglich Schäden oder Anomalien zu identifizieren und eine rechtzeitige Wartung auszulösen. Für erweiterte Diagnostik können zusätzlich Rohdaten Files erstellt werden, die dem Nutzer in unterschiedlichen Formaten als Download bereitstehen.

Schadensbeurteilung im Detail mit der RTM Add-on Lizenz für Rohdatenaufzeichnungen von VVB Sensoren.

Intelligent: Durch die Darstellung der Schwingungsentwicklung im zeitlichen Verlauf lassen sich Schadensfälle damit genauer diagnostizieren.

Einführungsaktion für das Add-on RTM-Advanced Vibration Analysis

Profitieren Sie von der Einführungsaktion zur unbegrenzten Aufzeichnung von Schwingungsrohdaten.

Einmal kaufen - unbegrenzt nutzen.

moneo-Lizenzen

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.