- moneo: IIoT-plattform
- Produkter
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
moneo configure PLC Tools add-on
Enkel GSDML-parameterinställning för IO-Link-enheter
GSDML-filerna beskriver ProfiNet-enheten IO-Link master gateway och fungerar som en "drivrutin" för ProfiNet-enheter. De innehåller alla relevanta parametrar och behövs för att konfigurera enheten i Siemens TIA (Totally Integrated Automation)-portalen / S7-Classic.
Likväl är integreringen och därför även visningen av IO-Link-enhetens parametrar inte standard och kräver ofta ytterligare programmeringsinsatser.
Med den nya verktygslådan - moneo configure PLC Tools - ger ifm dig ett enkelt inställningsverktyg för GSDML-parametrar som främsta egenskap hos denna verktygslåda.
GSDML-filerna för ifm-masters i AL14xx-serien och av typen AL1304-07 kan konfigureras och integreras i kontrollmiljön i 3 steg. Lägg till de enhetsparametrar i GSDML-filen som du själv vill ha, exportera och implementera dem i TIA-portalen. Det eliminerar behovet att läsa datablad och sätta de korrekta bitarna, och det kräver väldigt lite tid av dig att anpassa GSDML-filerna till dina individuella krav.
Enkel GSDML-parametrering av ifm IO-Link master-gateways (AL14xx och AL1304-07) med moneo configure PLC Tools.
Användarvänlig: Med hjälp av dina fördefinierade filer är den ett verktyg för alla IO-Link-enheter, och när enheter skall ersättas sker överföringen av inställningar automatiskt vilket minskar både tid och arbete.
Tydlig: Dra nytta av det tydligt ordnade gränssnittet för moneo configure och få tillgång till IO-Link-enhetens parametrar direkt i TIA-portalen.