You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Detectores inductivos

Detectores inductivos

Sensores para aplicaciones móviles

Homologado:
Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera
Resistente:
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Estanqueidad:
Alta estanqueidad para las condiciones ambientales más duras
Resistente a la radiación:
Alta resistencia CEM según las normas sobre vehículos a motor
Flexible:
Amplio rango de tensión de entrada

Detección de posiciones en condiciones adversas

Comparados con los equipos utilizados en automatización industrial, los sensores para aplicaciones móviles plantean exigencias bastante más elevadas. Al estar instalados en posiciones muy expuestas, deben cumplir esas exigencias especiales. La estructura de los equipos se ha diseñado de tal forma que ofrece la máxima resistencia a choques y vibraciones. Junto con los conectores de la gama ecolink EVM, los detectores inductivos de la gama M conforman la combinación ideal para las aplicaciones móviles. Para que los detectores puedan funcionar de forma fiable tanto con un frío glacial, como también cerca de motores a alta temperatura, estos disponen de un rango de temperatura ampliado de -40...85 °C. Asimismo los equipos son resistentes a cambios rápidos de temperatura. El rango de tensión de 10 a 60 V de los sensores para aplicaciones móviles garantiza que estos no se vean afectados por fuertes fluctuaciones en la red de a bordo. Para poder cumplir con los cada vez más elevados requisitos CEM para las aplicaciones móviles, los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada. Los sensores cuentan con homologación de tipo E1. Gracias a esta homologación de la Oficina Federal Alemana de Transportes por Carretera, los equipos pueden ser utilizados en vehículos sin que con ello se extinga su permiso de circulación.

Detectores inductivos

• Utilización en aplicaciones móviles

Ir al selector