You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sensores de presión

Sensores de presión

Sensores para aplicaciones móviles

Compacto:
Transmisor de presión sin pantalla y con salida analógica
Robusto:
Célula de medición de acero inoxidable sin junta
Resistente a vibraciones y choques
Flexible:
Conector DEUTSCH, AMP o M12
Resistente a la temperatura:
Temperatura del fluido de -40…125 °C
Rápido:
Tiempo de respuesta de 2 ms
Gran especificidad:
Ideal para su uso en sistemas hidráulicos móviles

Precisión y fiabilidad incluso bajo la máxima presión

Los sensores de la gama PT/PU están indicados para las aplicaciones móviles y son especialmente adecuados para aplicaciones hidráulicas y neumáticas con una alta presión operativa. Gracias a la elevada resistencia a vibraciones y choques, el alto grado de protección, la excelente resistencia CEM, y la conformidad E1, las gamas PT/PU son especialmente adecuadas para su uso en aplicaciones móviles. Los conectores de los nuevos sensores de presión permiten una sencilla y rápida instalación en aplicaciones móviles. Asimismo, los sensores disponen de una célula de medición de capa fina soldada directamente a la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión en una carcasa extremadamente compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y una excelente relación precio/prestaciones.

Sensores para aplicaciones móviles

• Transmisores de presión con conector DEUTSCH o AMP

Ir al selector