You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Pantallas

Pantallas ecomatmobile

Equipos para manejo y supervisión

Información in situ
Pantallas gráficas en color con elementos de mando
Adaptable:
Programable con CODESYS según IEC 61131-3
Universal:
Robusta carcasa para el montaje integrado o en superficies
Compatible con cámaras:
Versiones con interfaz para cámaras compatibles con aplicaciones móviles
Comunicación:
Interfaces CAN, Ethernet y USB para diversas tareas de comunicación

ecomatDisplay

Intercambio de información con la máquina móvil

Las robustas HMI son pantallas gráficas programables para controlar, parametrizar y manejar máquinas y sistemas en aplicaciones móviles. Pueden funcionar junto con un controlador móvil o como solución independiente. Los datos y las funciones de los equipos se transmiten de forma fiable a través de las interfaces CAN, Ethernet y USB. Algunas variantes están equipadas, además, con un botón de navegación, un potenciómetro con función de presión, numerosos botones de función retroiluminados y libremente programables, así como una pantalla táctil. Los equipos tienen una resistencia CEM aumentada y cuentan con homologación de tipo E1. La carcasa con un elevado grado de protección permite la instalación o el montaje en exteriores o en la cabina de, por ejemplo, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales.

Robustas pantallas HMI para aplicaciones básicas

• Diseñadas para soluciones de máquinas con un coste optimizado
• Grado de protección IP 65, IP 67
• Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera

Robustas pantallas HMI para aplicaciones básicas
Robustas pantallas HMI con procesadores multinúcleo de 64 bits

• Pantalla HMI potente y robusta con una moderna arquitectura de 64 bits y pantalla táctil opcional
• Versiones con botones de función RGB retroiluminados con respuesta táctil
• Interfaz USB de alto rendimiento para el registro de datos y compatibilidad con cámaras analógicas y Ethernet
• Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera

Robustas pantallas HMI con procesadores multinúcleo de 64 bits
Robustas pantallas HMI con procesadores mononúcleo de 32 bits

• Equipos con botones de función retroiluminados con respuesta táctil y pantalla táctil opcional
• Interfaz USB para el registro de datos e interfaz opcional para cámaras analógicas
• Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera

Robustas pantallas HMI con procesadores mononúcleo de 32 bits