- ecomatmobile
- Aplicaciones
Aplicaciones en maquinaria móvil

Los componentes y sistemas de control de la gama ecomatmobile han sido desarrollados especialmente por ifm para su utilización en las aplicaciones móviles. El componente básico de las máquinas para aplicaciones móviles es un sistema de control, el cual se caracteriza por su capacidad de programación y de configuración de las entradas y salidas, así como por las interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939. Los sistemas con cámara para aplicaciones móviles supervisan de forma fiable tanto las zonas de trabajo, como el área trasera de los vehículos.
Las imágenes de la cámara y los valores del proceso se visualizan en cómodos equipos con pantallas gráficas. La gama de productos se completa con minicontroladores, módulos de E/S descentralizados, sensores y componentes para diagnóstico y asistencia.
Todos los equipos están provistos de una carcasa diseñada especialmente para impedir la penetración de humedad. Además, los correspondientes conectores y cables de conexión garantizan la máxima estanqueidad contra las influencias externas.