- ecomatmobile
- Sensores de temperatura
Sensores de temperatura

Sensores para aplicaciones móviles
Adecuado: Transmisores de temperatura con salida de tensión o de corriente o PT1000 |
Versátil: Versiones con conector M12, DEUTSCH y AMP |
Económico: Tensión de alimentación a partir de 8 V |
Robusto: Elevada resistencia a la presión hasta 400 bares |
Sencillo: "Plug and play" con rangos de medición preestablecidos |
Flexible: Diversas conexiones de proceso y longitudes de montaje |
Temperaturas bajo control en sistemas hidráulicos y neumáticos
Los compactos transmisores de temperatura del tipo TA/TU/TM están especialmente diseñados para su uso en aplicaciones móviles. Los sensores ofrecen una gran precisión gracias a la calibración interna de fábrica del elemento PT y de la electrónica. Este equipo se caracteriza por su amplio rango de medición y un excelente tiempo de respuesta. Gracias a su elevada resistencia a vibraciones y choques, pueden utilizarse en aplicaciones hidráulicas y neumáticas con una alta presión operativa.
El rango de tensión de 8 a 32 V DC de los transmisores de temperatura garantiza que no les afecten las fuertes fluctuaciones en la red de a bordo. Para poder cumplir con los cada vez más elevados requisitos CEM para las aplicaciones móviles, los equipos ofrecen una resistencia CEM aumentada. Los sensores están disponibles en diferentes longitudes de varilla, conexiones de proceso y rangos de medición.

Sensores para aplicaciones móviles | ||
---|---|---|
• Compactos transmisores de temperatura para aplicaciones móviles |
Ir al selector |