- ecomatmobile
- Otros productos
Otros productos y accesorios
Detectores magnéticos
Resistente a la presión: Presión operativa hasta 500 bares, presión de rotura hasta 2000 bares. |
Duradero: Gracias a los 10 millones de ciclos de presión, el detector resiste durante toda la vida útil del cilindro. |
Extremadamente robusto: Carcasa y superficie activa de 1 mm de resistente acero inoxidable. |
A mitad de precio: El equipamiento completo para cilindros con dos detectores de ifm tiene el mismo coste que un solo detector similar en esta aplicación. |
Tamaño reducido: Longitud de carcasa de tan solo 40 mm para un perfil plano de cilindro. |
Flexible: Tipo M12 o M14, cables de conexión o conector M12, PNP o NPN, normalmente abierto, normalmente cerrado o salida antivalente. |
Supervisión eficaz de la posición del émbolo
Los equipos están basados en la tecnología magneto-inductiva, la cual detecta exclusivamente metales ferromagnéticos (p. ej., el acero del vástago). Este principio de funcionamiento también permite una carcasa de acero inoxidable extremadamente robusta, de 1 mm de grosor, en la superficie activa, lo que hace que los sensores sean extremadamente duraderos y fiables.
Sistemas de conexión ecolink
Estanqueidad: El innovador sistema de estanqueidad ofrece el alto grado de protección IP 67 / IP 68 / IP 69K. |
Resistencia: La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra protege la tuerca contra un aflojamiento accidental en caso de choques o vibraciones. |
Sin herramientas: Montaje y desmontaje manual. |
Visible: Versiones en carcasa negra transparente para una óptima visibilidad de los LED incluso en entornos más iluminados. |
Normalizado: El sistema de conexión es conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076). |
Conexión fiable incluso en aplicaciones móviles
Imposible apretar demasiado: con la integración especial de un tope mecánico fijo, la junta tórica se aprieta siempre correctamente, pudiendo mantener así su función de estanqueidad de forma duradera. El sistema antivibraciones con contorno de dientes de sierra protege contra fuertes choques y vibraciones. El elevado grado de protección IP 67 / IP 68 / IP 69K, el amplio rango de temperatura de -40...90 °C y los materiales de la carcasa de gran calidad (inox, TPU) garantizan una conexión constantemente segura en entornos difíciles como, por ejemplo, en presencia de humedad salina, aceite y grasa.
Claramente visible: las versiones con novedoso diseño y carcasa de color negro transparente garantizan, incluso en casos de intensa exposición a la luz, una visibilidad de los LED claramente mejor que con las versiones habituales con carcasa transparente. Este aspecto es condición indispensable para poder tener siempre a la vista el estado de la máquina y poder actuar con rapidez en caso de avería.
RFID
Integrado: Antena, sistema de evaluación e interfaz CANopen en una carcasa compacta M18 o M30 |
Inmune: Rango de temperatura ampliado de -40...85 °C |
Homologado: Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera |
Robusto: Optimizado para utilización en exteriores con IP 67 e IP 69K, resistente a choques según EN60068-2-27, resistente a vibraciones según EN60068-2-64 |
Compatible: Protocolo CANopen, optimizado para su uso con los controladores ecomatmobile de ifm |
Identificación fiable
El robusto equipo compacto RFID con interfaz CANopen ha sido desarrollado para realizar tareas de identificación en máquinas agrícolas, vehículos municipales y máquinas de construcción. Detecta automáticamente diversos componentes y reproduce la configuración en el controlador con los correspondientes ajustes. La creación de una configuración propia es más sencilla gracias a la identificación automática. La información sobre intervalos de mantenimiento y tiempos de vida útil se puede generar y almacenar automáticamente, ya que el controlador detecta cuándo y cuánto tiempo dura una determinada configuración de máquinas. Esto minimiza los tiempos de parada y aumenta la productividad.