You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Encóders y sensores de inclinación

Encóders y sensores de inclinación

Sensores para aplicaciones móviles

Fiable:
Interfaz CAN mediante conector M12
Robusto:
Resistentes a vibraciones y choques
Homologado:
Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera
Resistente:
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 85 °C
Estanqueidad:
Alta estanqueidad (IP 67 / IP 69K) para las condiciones ambientales más duras

Encóders multivuelta: medición precisa de posiciones y movimientos rotatorios

Los encóders multivuelta se utilizan para detectar el número de revoluciones o la posición exacta en los movimientos rotatorios. El encóder divide una revolución en 4096 puntos. Este sistema sin engranaje utiliza el efecto Wiegand para almacenar, en caso de una caída de tensión, los valores de posición sin necesidad de batería de reserva. De este modo, se puede transmitir la posición exacta al controlador sin necesidad de referenciado.

Sensores de inclinación: alta precisión de medición de ángulos y posiciones

El alineamiento horizontal de máquinas y piezas de máquinas suele ser un requisito importante para un funcionamiento seguro. Los sensores de inclinación se utilizan para la medición absoluta de ángulos y posiciones en aplicaciones móviles. Los sensores de inclinación ofrecen una gran precisión de medición en todo el rango de ángulos y temperaturas en dirección X e Y. Están equipados con interfaz CAN (CANopen / SAE J1939) o IO-Link.

Sensores para aplicaciones móviles

• Encóders

Ir al selector

• Sensores de inclinación estáticos

Ir al selector

• Sensores de inclinación dinámicos

Ir al selector