You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Módulos de E/S

Módulos de E/S

Robustos módulos de E/S para aplicaciones de campo y armarios eléctricos

Adaptable:
Funciones de entrada/salida configurables
Práctico:
Conexión directa de válvulas hidráulicas o palancas de mando
Seleccione una de las opciones siguientes:
Módulos con conector M12 o conector central
Comunicación:
Interfaz CAN para diversas tareas de comunicación
Homologado:
Homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera

ioControl: robusto módulo de E/S con controlador integrado

Ejemplo de conexión

Conexión descentralizada con el controlador

Los módulos de E/S descentralizados conectan sensores y actuadores digitales y analógicos con el controlador para aplicaciones móviles. Se utilizan para la evaluación descentralizada de las señales de los sensores y para el control de actuadores y válvulas, por ejemplo, válvulas proporcionales. La salida de los datos y la parametrización del funcionamiento del equipo se realizan de forma fiable a través de una interfaz CAN. Los módulos son especialmente adecuados para aplicaciones móviles, por ejemplo, en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales. La gama de productos de ifm incluye módulos con entradas digitales, analógicas y de frecuencia, combinadas con salidas digitales o PWM.

Los módulos para aplicaciones de campo cuentan con un alto grado de protección y son resistentes a los choques y a las vibraciones. Los equipos tienen una resistencia CEM aumentada y cuentan con homologación de tipo E1. Los módulos que se instalan en la cabina del conductor, en la consola o en el cuadro de mando sirven para conectar los elementos de mando y visualización al bus CAN.

Módulos para utilización en armarios eléctricos

• Entradas y salidas para señales digitales y analógicas
• Para su uso en controladores de cabina o de consolas de mando

CabinetController
Módulos de E/S para aplicaciones de campo con conector central

• Módulo de E/S en una robusta carcasa metálica con grado de protección IP 67

Módulo de E/S
Módulos para aplicaciones de campo con conector M12 o DEUTSCH

Se puede utilizar como minicontrolador independiente programable a través de CODESYS
• Interfaces de visualización y de botones pulsadores para la parametrización
• Función de entrada/salida configurable
• Dos interfaces CAN con protocolo CANopen y J1939

ioControl