ifm Vision: van selectieve afstandsmeting tot industriële beeldverwerking
Als aanjager van industriële digitalisering is het onze missie om uitstekende optische technologieën beschikbaar te maken voor bedrijven van iedere omvang. Dit geldt ook voor visionsensoren, die als ogen van Industrie 4.0 een sleutelrol spelen bij de implementatie van de digitale evolutie. Onze visie: een geavanceerde technologie, beschikbaar voor iedereen!
Geen compromissen! Uw voordelen met onze visionproducten
De toepassingsmogelijkheden voor onze visionproducten zijn veelomvattend, wij bieden u:
ifm biedt sinds 2003 visionsystemen aan als een eenvoudig te gebruiken oplossing voor industriële beeldverwerking. Tot op de dag van vandaag worden al onze producten gekenmerkt door hun eenvoudige bediening. Complexe uitdagingen kunnen binnen enkele minuten worden opgezet en opgelost.
Wat maakt onze producten nog meer uniek? Als enige leverancier van visionsystemen ontwikkelen wij alle componenten zelf. Dit stelt ons in staat TOF-sensoren (Time-of-Flight) te vervaardigen die precies voldoen aan de betreffende systeemspecifieke eisen.
1D-objectherkenning: Nauwkeurige detectie van afstanden, niveaus en posities
1D-positiesensoren zijn bij uitstek geschikt voor contactloze afstandsmeting of positioneringstaken in bijvoorbeeld de automatiseringstechniek. Ook niveaumetingen kunnen betrouwbaar worden uitgevoerd. Bovendien kunnen afstandswaarden direct worden gevisualiseerd.
Voor welk toepassingsgebied wilt u 1D-visionsensoren gebruiken? | |||
![]() |
Ik wil graag |
![]() |
Ik wil graag de niveaus |
![]() |
Ik wil graag de positie |
![]() |
Ik wil objecten op basis van |
2D-objectherkenning: Herkennen van oppervlakken, vormen, codes en profielen
met 2D-visionsensoren kan worden gecontroleerd of de contour, het oppervlak, de geometrie of de rotatiepositie van een object overeenstemt met de vooraf gedefinieerde specificatie. Maar zij bieden ook oplossingen voor de herkenning van codes en teksten.
Voor welk toepassingsgebied wilt u 2D-visionsensoren gebruiken? | |||
![]() |
Ik wil oppervlakken herkennen |
![]() |
Ik wil objecten |
![]() |
Ik zou graag het |
![]() |
Ik wil barcodes en |
3D-objectherkenning: Controleren op volledigheid, bewegende objecten ruimtelijk vastleggen
Beeldverwerking in de derde dimensie - 3D-visionsystemen worden bijvoorbeeld gebruikt in de transport- en verpakkingstechniek en in de intralogistiek. Een ander toepassingsgebied zijn mobiele machines. Bovendien detecteren zij objecten en personen in een gevarenzone, waardoor het risico op aanrijdingen aanzienlijk wordt verminderd.
De toepassingen van onze 3D-visionsystemen kunnen worden onderverdeeld in automatisering, robotica en logistieke automatisering, alsmede het gebied van mobiele machines.
Voor welke toepassing in de automatisering, robotica of logistiek wilt u 3D-visionsystemen gebruiken? | |||
![]() |
Ik wil een obstakelherkenning voor automatisch geleide voertuigen (AGV's) implementeren. |
![]() |
Ik wil automatisch pallets herkennen en opnemen met een AGV. |
![]() |
Ik wil graag het volume van objecten |
![]() |
Ik wil verschillende objecten of afstanden tegelijkertijd detecteren. |
![]() |
Ik wil objecten automatisch en betrouwbaar grijpen. |
![]() |
Ik wil objecten automatisch palletiseren. |
![]() |
Ik wil het niveau van stortgoederen detecteren. |
![]() |
Ik wil producten in het proces controleren op volledigheid. |
Voor welke toepassing bij mobiele machines en voertuigen wilt u 3D-visionsystemen gebruiken? | |||
![]() |
Ik wil obstakels in de bewegingsomgeving detecteren. |
![]() |
Ik wil de afstanden van de mobiele machine tot objecten bepalen. |
![]() |
Ik wil graag een betrouwbaar waarschuwingssysteem voor botsingen implementeren. |
![]() |
Ik wil de bescherming van mijn werknemers verhogen door reflectortracking. |
![]() |
Ik wil graag startsituaties efficiënter en veiliger uitvoeren met behulp van een positioneringshulpmiddel. |
![]() |
Ik wil mobiele machines en voertuigen veilig laten bewegen door lineaire geleiding. |
![]() |
Ik wil bewegende objecten in de werkomgeving detecteren. |
Use-cases: Onze visionproducten in gebruik
![]() |
Ford: Hoe de 2D-profielsensor de montagestappen in de carrosseriebouw beveiligt. |
![]() |
Unchained Robotics: Hoe de 3D-sensor bijdraagt tot efficiënt palletiseren |
![]() |
Delaval: Hoe de 3D-sensor een voorzichtig, hygiënisch melkproces mogelijk maakt. |
![]() |
Technoferrari: Hoe AGV's met de 3D-sensor betrouwbaar pallets opnemen. |
![]() |
Risse & Wilke: Hoe de 3D-botsingswaarschuwingsset voor meer veiligheid zorgt. Meer over de complete set voor montage achteraf op vorkheftrucks en andere voertuigen. |
Advies door onze experts
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vision-systeme/ifm-vision-infografik-sales-engineer_gb.png?v=-1853089257)
ifm begeleidt u op uw weg: Conform uw eisen ondersteunt de ifm-visionspecialist u vanaf het begin – van het applicatie-advies, tot de ontwikkeling van individuele soft- en hardware-oplossingen en de betreffende implementatie tot additionele services. Voor de complete ifm-knowhow voor de realisatie en optimalisatie van uw automatisering wordt u terzijde gestaan door uw persoonlijke ifm-visionspecialist.
Samen maken wij uw project tot een succes.