- ecomatmobile
- Andre produkter
Andre produkter og tilbehør
Magnetiske sensorer
Trykbestandig: Driftstryk op til 500 bar, sprængningstryk op til 2000 bar |
Lang levetid: Med sine 10 millioner trykcyklusser holder sensoren lige så lang tid som cylinderen |
Ekstremt trobust: Hus og følerflade af 1mm tykt rustfrit stål |
Halv pris: Det koster ikke mere at udstyre cylinderen med to ifm-sensorer end en sammenlignelig sensor i denne anvendelse |
Pladsbesparende: Huslængde på kun 40 mm til en lav cylinderprofil |
Fleksibel: M12- eller M14-hus, kabel eller M12-stik, PNP eller NPN, sluttekontakter, normalt lukket eller komplementær udgang |
Pålidelig overvågning af stempelpositioner
Enhederne er baseret på en magnetisk-induktiv teknologi, som kun detekterer ferromagnetiske metaller (f.eks. stål eller stempelstang). Ved hjælp af dette funktionsprincip kan huset af rustfrit stål have en vægtykkelse på op til 1 mm, selv på følerflader, som giver en ekstremt lang levetid og høj driftssikkerhed.
Tilslutningsteknologien ecolink
Modstandsdygtig over for indtrængning: Det innovative tætningskoncept giver de høje beskyttelsesgrader IP 67 / IP 68 / IP 69K |
Sidder sikkert: Vibrationsbeskyttelsen af savtandstypen sikrer, at møtrikken ikke løsner sig utilsigtet i tilfælde af stød og vibration |
Manuelt: Nem at installere og fjerne manuelt |
Synlig: Versioner i et transparent sort hus, der sikrer optimal synlighed for LED selv under lyse forhold |
Standardiseret: Tilslutningsteknologien opfylder M12 standarden EN 61076 |
Driftssikker selv i mobile anvendelser
Overtryk umuligt: På grund af den særlige installation af et mekanisk endestop er O-ringen altid komprimeret korrekt og bevarer således dens tætningsfunktion permanent. Vibrationsbeskyttelsen med savtandskontur sikrer mod kraftige stød og vibrationer. Den høje beskyttelsesgrad IP 67 / IP 68 / IP 69K, det brede temperaturområde på -40...90 °C og husmaterialet af høj kvalitet (high-grade rustfrit stål, TPU) sikrer en permanent pålidelig forbindelse i krævende omgivelser som f.eks. saltholdig fugt, olie og fedt.
Helt synlige: Det innovative design og et transparent sort hus sikrer, at LED’erne er mere synlige end i helt transparente versioner, selv under lyse lysforhold. Det er en vigtig forudsætning for at kunne holde øje med anlægsstatussen hele tiden og handle hurtigt i tilfælde af problemer.
RFID
Integreret: Antenne, evaluerings- og CANopen-interface i et kompakt M18- eller M30-hus |
Ufølsom: Udvidet temperaturområde på -40...85°C |
Godkendt: Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed) |
Robust: Optimeret til udendørs brug med IP67 og IP69K, stødsikker i henhold til EN60068-2-27, vibrationssikker i henhold til EN60068-2-64 |
Kompatibel CANopen protokol, optimeret til brug med ifm ecomatmobile-styreenheder |
Driftssikker løsning til identifikationsopgaver
Den robuste RFID kompakte enhed med CANopen-interface er udviklet til identifikationsopgaver i landbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner. Den detekterer automatisk forskellige tilknyttede dele og konfigurerer de pågældende indstillinger i styreenheden. Automatisk identifikation gør det nemt at oprette brugerspecifikke system-opsætninger. Informationer om vedligeholdelsesintervaller og driftstider kan genereres og gemmes automatisk, eftersom styreenheden automatisk detekterer, hvornår og hvor længe en specifik maskinopsætning kører. Nedetider holdes på et minimum, mens produktiviteten øges.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-graphic-01.jpg?v=-1064733772)