You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Displays

ecomatmobile displays

Enheder til betjening og overvågning

Informative:
Farvedisplay med grafiske egenskaber med betjeningselementer
Lette at tilpasse:
Programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS
Universel:
Robust hus til overflademontering eller i styreskabe
Velegnet til brug med kamera:
Versioner med interface til kameraer til mobil brug
Kommunikativ:
CAN, Ethernet og USB-interfaces forskellige kommunikationsopgaver

ecomatDisplay

I dialog med den mobile arbejdsmaskine

De robuste HMI’er er programmerbare grafiske displays til styring, parameterindstilling og betjening af mobile arbejdsmaskiner og installationer. De kan bruges sammen med en mobil styreenhed eller en stand-alone-løsning. Data og enhedsfunktioner overføres sikkert via CAN-Ethernet og USB-interfaces. Nogle typer er udstyret med en ekstra navigationstast, et potentiometer med trykknap/funktion, mange baggrundsbelyste, frit programmerbare funktionstaster eller en berøringsfølsom skærm. Enhederne leveres med øgede EMC-niveauer og har typegodkendelse e1. Takket være husets høje beskyttelsesgrad er modulerne velegnet til udendørs overflademontering samt i styreskabe og til installation i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og kommunale køretøjer.

Robuste HMI’er til grundlæggende anvendelser

• Designet til omkostningsoptimerede maskinløsninger
• Beskyttelsesgrader IP65, IP67
• Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed)

Robuste HMI’er til grundlæggende anvendelser
Robuste HMI’er med 64 bit flerkerne-processorer

• Effektiv, robust HMI med moderne 64 bit arkitektur og berøringsfølsom skærm som ekstraudstyr
• Versioner med baggrundsbelyste RGB-funktionstaster med taktil feedback
• Højtydende USB-interface til datalogging og understøttelse af analoge og Ethernet-kameraer
• Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed)

Robuste HMI’er med 64 bit flerkerne-processorer
Robuste HMI'er med 32 bit enkeltkerne processorer

• Enheder med baggrundsbelyste RGB-funktionstaster med taktil feedback og berøringsfølsom skærm som ekstra tilbehør
• USB-interface til data-logging og interface til analoge kameraer som tilvalg
• Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed)

Robuste HMI'er med 32 bit enkeltkerne processorer