You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Systemer til for mobile arbejdsmaskiner

Altid første valg. Robust, fleksibel, driftssikker.

Entreprenørmaskiner Landbrugs- og skovbrugsmaskiner Kommunale køretøjer Transport og logistik

Du ved aldrig, hvad det næste job bringer med sig. Men du kan sikre, at dine mobile arbejdsmaskiner er udstyret ideelt til enhver udfordring: Med de robuste og pålidelige systemer fra ifm. ifm tilbyder et komplet sortiment af førsteklasses komponenter til brug i mobile arbejdsmaskiner, lige fra sensorer og kabler til displays og styreenheder. Alt leveres fra én enkelt leverandør.
Uanset hvilken udfordring, du har, kan du have tillid til, at hver del af systemet fungerer problemløst.

Få mere at vide om alle de fordele, ifm’s produkter giver dig!

Høj kvalitet skaber driftssikkerhed

Alle ifm-enheders driftssikkerhed skal testes i omfattende tests. Standardmæssige markedsprodukttests intensiveres og suppleres af kombinationstests. Disse inkluderer også termiske stød- og vibrationstests sammen med særlige lækagetests, f.eks. ved hjælp af højtryksvandstråler. Disse testprocedurer resulterer bl.a. i beskyttelsesgraden IP 69K, som alle sensorer og stik til mobile anvendelser overholder. Før ifm produkterne sendes til kunden, får de alle en afsluttende 100 % inspektion.

Disse foranstaltninger alene giver ifm mulighed for at garantere den kvalitet og driftssikkerhed, virksomheden lover kunderne.

Kvalitetsproduktion

Takket være de højt automatiserede og præcise produktionsprocesser kan ifm producere fejlfri produkter med minimerede toleranceområder. Omfattende kvalitetskontroller samt en konstant høj materialekvalitet sikrer, at vores produkter opfylder de højeste krav og klarer barske driftsforhold. Hele produktionsprocessen certificeres naturligvis i henhold til ISO-standarder.

Bliver ikke rystet i stykker

Mobile arbejdsmaskiner udsættes for kraftige stød og vibrationer under den daglige drift. Vores produkter til mobil brug skal kunne klare disse påvirkninger. Vibrations- og stødtests simulerer de barske driftsforhold og sikrer, at vores komponenter fungerer korrekt. Huse, elektriske forbindelser, displays – alt skal kunne klare selv de vanskeligste miljøforhold.

Kontrolleret for driftssikkerhed

Kvalitet er en afgørende faktor for ifm. Alle ecomatmobile komponenter tjekkes for kvalitet i alle relevante produktionstrin. Efter den endelige samling udføres omfattende funktionstest af hvert enkelt produkt, inklusive indgange, udgange og interfaces. Det er kun enheder, der har opnået testresultatet “fungerer korrekt”, der forlader fabrikken.

Til ekstreme klimaer

Mange klimazoner, ét krav: korrekt funktion. Blandt andet testes mobile ecomat-komponenters tilkoblingsreaktion ved ekstreme temperaturer på vores klimalaboratorium. Ved hjælp af målrettet UV-bestråling sikrer vi, at stærkt sollys ikke påvirker enhederne. Vores komponenter skal også klare ekstreme temperatursvingninger og høj luftfugtighed.