- ecomatmobile
- Enkodere og hældningssensorer
Enkodere og hældningssensorer

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner
Driftssikker: CAN-interface via M12-stik |
Robust: Vibrations- og stødstikker |
Godkendt: Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed) |
Modstandsdygtig: Bredt temperaturområde på -40...85°C |
Modstandsdygtig over for indtrængning: Stor indtrængnings-modstandsdygtighed (IP 67/ IP69K) til kravene i barske miljøforhold |
Multiturn-enkodere – præcis detektering af positioner og roterende bevægelse
Multiturn-enkodere bruges til detektering af rotation eller præcis positionsregistrering til roterende bevægelser. Enkoderen opløser en omdrejning i 4096 trin. Det gear-løse system bruger Wiegand-effekten til at gemme positionsværdierne i tilfælde af strømsvigt uden batteri- buffer. Det betyder, at den præcise position kan overføres til styreenheden.
Hældningssensorer – stor målingspræcision for vinkler og positioner
Ofte forudsætter en pålidelig drift horisontal justering af maskiner eller maskindele. Hældningssensorer er designet til registrering af vinkelpositioner eller nivellering af mobile arbejdsmaskiner. Hældningssensorer sikrer høj målingspræcision hen over hele vinkel- og temperaturområdet med hældningsvinkler langs X- og Y-akserne. De har et CAN-interface (CANopen / SAE J1939) eller IO-Link.

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner | ||
---|---|---|
• Enkodere |
Til vælgerfunktionen | |
• Statiske hældningssensorer |
Til vælgerfunktionen | |
• Dynamiske hældningssensorer |
Til vælgerfunktionen |