You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Induktive sensorer

Induktive sensorer

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner

Godkendt:
Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed)
Modstandsdygtig:
Stort driftstemperaturområde
Modstandsdygtig over for indtrængning:
Høj indtrængnings-modstandsdygtighed til kravene i barske miljøforhold
Beskyttelse mod bestråling:
Høj EMC modstand i henhold til køretøjsstandarder
Fleksibel:
Bredt indgangsspændingsområde

Positionsregistrering under krævende forhold

Modsat enheder til industriel automatisering er kravene til sensorer til mobile anvendelser meget større. Da de er monteret i udsatte positioner, skal de opfylde særlige krav. Enhederne er designet til at sikre den højeste stød- og vibrationsbestandighed. I kombination med stikkene i ecolink EVM-serien er de induktive sensorer i M-serien den perfekte kombination til mobile anvendelser. Sensorerne har et temperaturområde på -40...85°C, så de kan fungere driftssikkert i ekstremt kolde forhold og tæt på varme motorer, efter de er installeret. Endvidere er enhederne ufølsomme overfor hurtige temperaturændringer. Et spændingsområde på 10V og op til 60V for mobile sensorer sikrer, at selv høje spændingsudsving i det indbyggede system ikke påvirker funktionen. For at opfylde de stadigt stigende EMC-krav i mobile anvendelser har enhederne øget EMC-modstand. Sensorerne har også typegodkendelsen E1. Med denne godkendelse fra den tyske indregistreringsmyndighed kan de anvendes på køretøjer, uden at køretøjets generelle anvendelsestilladelse kompromitteres.

Induktive sensorer

• Brug i mobile arbejdsmaskiner

Til vælgerfunktionen