- ecomatmobile
- Temperatursensorer
Temperatursensorer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-temperature-01.jpg?v=-217342461)
Sensorer til mobile arbejdsmaskiner
Matchende: Temperaturtransmittere med strøm- eller spændingsudgang eller PT1000 |
Alsidige: Vælg mellem stikversionerne M12, DEUTSCH og AMP |
Økonomisk: Driftsspænding på 8V |
Robuste: Trykbestandighed op til 400 bar |
Enkel: Plug and play via forudindstillede måleområder |
Fleksibel: Forskellige procesforbindelser og installationsdybder |
Styr på temperaturer i hydraulik og pneumatik
De kompakte temperaturtransmittere af typerne TA/TU/TM er specialdesignet til brug i mobile arbejdsmaskiner. Sensorerne er kendetegnet ved høj præcision pga. fabrikkens interne justering af PT- elementet og elektronikken. Innovationen er udover det brede måleområde den fremragende responstid. Den højre vibrations- og stødsikkerhed giver mulighed for brug særligt i hydrauliske og pneumatiske anvendelser med højt driftstryk.
Temperaturtransmitternes spændingsområde fra 8 til 32 V DC sikrer, at selv høje svingninger i det integrerede forsyningssystem ikke påvirker funktionen. For at opfylde de stadigt stigende EMC-krav i mobile anvendelser har enhederne øget EMC-modstand. Sensorerne fås med forskellige sondelængder, procesforbindelser og måleområder.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c23fbe3676e6fd45abf574dafeddff7a/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-10.png)
Sensorer til mobile arbejdsmaskiner | ||
---|---|---|
• Kompakte temperaturtransmittere til mobile arbejdsmaskiner |
Til vælgerfunktionen |