You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Tryksensorer

Tryksensorer

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner

Kompakt:
Tryktransmittere uden display og med analog udgang
Robuste:
Målecelle af rustfrit stål uden tætning
Vibrations- og stødsikker
Fleksibel:
Deutsch-, AMP- eller M12-stik
Temperatur-resistent:
-40…125°C middel temperatur
Hurtig:
Responstider 2 ms
Applikations-specifik:
Ideel til brug i mobile hydrauliske anvendelser

Præcise og driftssikre, selv under det højeste tryk

PT/PU-typen af sensorer er velegnet til mobile anvendelser og især til hydrauliske og pneumatiske anvendelser med højt driftstryk. Den høje vibrations- og stødsikkerhed, den høje beskyttelsesgrad, den fremragende EMC modstandsdygtighed og E1-overensstemmelse gør PT/PU-sensorerne særdeles velegnede til brug i mobile arbejdsmaskiner. De nye tryksensorers stik gør det nemt og hurtigt at installere dem i mobile arbejdsmaskiner. Sensorerne har også en tyndfilm-målecelle, som er smedet direkte med procesforbindelsen. Denne teknologi garanterer høj præcision i et meget kompakt hus med kun 19 mm over fladerne til et omkostningsoptimeret pris-/ydeevneforhold.

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner

• Tryktransmittere med DEUTSCH- eller AMP-stik

Til vælgerfunktionen