- ecomatmobile
- Styreenheder
ecomatmobile styreenheder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-controller-01.jpg?v=1207223409)
Kompakt og fleksibel
Kraftig: 32-bit plc, stor hukommelse og CAN forbindelse |
Robust: Modstandsdygtig over for vibration, fugt og ekstreme omgivende temperaturer |
Sikker: Versioner til brug i sikkerhedsrelaterede anvendelser |
Enkel: Standardiseret programmering til IEC-61131-3 med CODESYS |
Fleksibel: Konfigurerbare I/O porte: digitale, analoge, PWM |
ecomatController
Effektive mobile styreenheder til forskellige opgaver
Effektive 32-bit mikrostyreenheder sikrer meget korte cyklustider. Den store programhukommelse giver mulighed for at bearbejde komplekse anvendelsesprogrammer. En sekundær integreret mikro plc overvåger vigtige systemfunktioner. Udover digitale indgange og udgange har styreenheden også analoge porte. Indgange til hurtige signaler op til 30 kHz kan også anvendes. Alle indgange og udgange er beskyttet mod interferens og overbelastning. Strømforsyninger med stor rækkevidde giver mulighed for drift i indbyggede 12 og 24 V systemer.
Gateway-funktioner
Næsten alle styreenheder har adskillige CAN interfaces som bruges til at overføre data via CANopen protokollen, f.eks. til de decentraliserede indgangs- / udgangsmoduler eller til et dialogmodul. Styreenheder med mere end et CAN-interface kan også bruges som gateway. Det giver for eksempel mulighed for direkte bearbejdning af dieselmotorers styrings- og diagnosedata med SAE-J1939 protokollen.
Kan programmeres i henhold til IEC 61131-3
Med programmeringen via CODESYS til IEC 61131-3 er det klart og nemt for brugeren at programmere. Der findes funktionsbiblioteker til særlige hardwarefunktioner (f.eks. gateway SAE-J1939/ CANopen).
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd3d0c5bd6df8c438afc8f696230b69b/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-01.png)
Mobile styreenheder | ||
---|---|---|
• Til styringsfunktioner i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner |
Til brug i førerkabiner og styreskabe | |
• Til styrefunktioner i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner |
Styreenheder med høje beskyttelseskrav |