You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. I/O moduler

I/O moduler

Robuste I/O moduler til feltanvendelser og i styreskabe

Lette at tilpasse:
Konfigurerbare indgangs-/udgangsfunktioner
Praktiske:
Direkte tilslutning af hydrauliske ventiler eller joysticks
Ekstraudstyr:
Moduler med M12-stik eller centrale stik
Kommunikativ:
CAN-interface til forskellige kommunikationsopgaver
Godkendt:
Typegodkendelse E1 fra Kraftfahrt-Bundesamt (den tyske indregistreringsmyndighed)

ioControl – robust I/O-modul med integreret plc

Tilslutningseksempel

Decentraliseret tilslutning til styreenheden

Decentraliserede I/O moduler forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer til den mobile styreenhed. De giver mulighed for decentraliseret evaluering af sensorsignaler og styring af aktuatorer eller proportionalventiler. Data-output og parameterindstilling af enhedens funktioner håndteres via et CAN-interface. Modulerne er velegnet til mobile arbejdsmaskiner som f.eks. bygge- og anlægsmateriel, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer. Ifm’s produktsortiment omfatter modeller med digitale og analoge indgange og frekvensindgange kombineret med digitale eller PWM-udgange.

Moduler til feltbrug har høje beskyttelsesgrader samt stød- og vibrationsmodstandsdygtighed. Enhederne leveres med øgede EMC-niveauer og har typegodkendelse e1. Moduler, der skal installeres i førerhuse, kontrolpaneler eller kontrolbokse, anvendes til at tilslutte betjenings- og displayelementer til CAN-bussen.

Moduler til anvendelser i kontrolskabet

• Indgange og udgange til digitale og analoge signaler
• Anvendes i cockpit- eller betjeningspaneler

CabinetController??
Moduler til feltanvendelser med centralt stik

• IO-moduler i et robust metalhus med beskyttelsesgrad IP 67

I/O-modul
Moduler til feltanvendelser med M12- eller DEUTSCH-stik

Kan bruges som en uafhængig programmerbar CODESYS-ministyreenhed
• Display- og keyboard-interface til parameterindstilling
• Konfigurerbar indgangs-/udgangsfunktion
• To CAN-interfaces med CANopen og J1939-protokol

ioControl