- IO-Linkの利点
- 製品選択
- IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
- アナログ信号をIO-Linkに変換
アナログ信号をIO-Linkに変換
標準信号をIO-Linkでデジタル化
DP2200とDP1222のアナログ/IO-Linkコンバータは、4~20mAと0~10Vの標準アナログ信号をIO-Linkに変換します。アナログセンサとIO-Linkマスタの間にコンバータを接続して、IO-Linkネットワークを構築しなくてもアナログセンサでIO-Link通信が利用できます。
![アナログIO-Linkコンバータを使ったシグナルランプの流量制御 アナログIO-Linkコンバータを使ったシグナルランプの流量制御](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
アナログからIO-Linkへの変換の他に信号の監視も可能です。IO-Linkによりスイッチングの点灯条件が設定できます。例えば、流量値に応じてシグナルランプを点灯させることができます。
DP2200は、IO-Linkに接続しなくても使えます。本体のオレンジ色の部分を回してパラメータ設定ができます。既存設備のアナログ信号を、そのままローカルの表示装置に伝送して表示することもできます。