You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. IO-Linkの利点
  2. 製品選択
  3. IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ

IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ

現在も、アナログ信号やON/OFFのセンサとアクチュエータを使ってプロセスの監視・制御を行う機械や工場は、依然として多く存在します。デジタル化やレトロフィットを行う場合、簡単にプロセスを最適化して既存の信号とデータを変えずにITレベルで利用できることが求められます。

ifmは、こうしたさまざまなアプリケーションを可能にする、IO-Linkコンバータを豊富にご用意しています。標準の入出力信号をIO-Linkの信号にすぐ簡単に変換でき、制御システムやITネットワークで多くのメリットが利用できます。IO-Linkは、従来の制御信号よりもスマートにセンサへフルアクセスし、便利な診断機能およびEMC問題(ノイズ)に有効なアドバンテージを提供します。

最適なコンバータが見つかります。

トピック

IO-Linkコンバータ:アナログ入出力変換

機能 入力 出力 表示 製品

アナログ入力信号からIO-Linkへ変換

1 x 4~20mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4~20mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0~10V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

IO-Linkからアナログ信号へ変換 IO-Link
(マスタ)
2 x 4~20mA DP1213 IP 67
2 x 0~10V DP1223 IP 69K
IO-Linkからアナログ信号へ変換 IO-Link
(デバイス)
2 x 4~20mA EIO104 IP 69K

RTD(測温抵抗体)信号への変換

RTD
(Pt100またはPt1000)

1 x IO-Link
1 x 4~20mA

温度センサ変換プラグ
1 x IO-Link
1 x 0~10V

IO-Linkのデジタル入出力信号処理

機能 入力 出力 表示 製品

データスプリッタ

  • IO-Linkデバイス入力信号をIO-Link信号と追加のスイッチング信号に分割
IO-Link(デバイス)

1 x IO-Link

1 x DO(PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

スピードモニタ

  • 実際の速度の伝送(0.1~2000Hz)
  • 速度の変化を色で表示
2 x DI
(パルス入力、
有効)
1 x IO-Link
1 x DO
または
2 x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

カウンタ

  • 最大2000Hzのパルス診断により機械・バッチ・消費量を分散監視
2 x DI
(カウンタ入力、
ファンクション入力)
1 x IO-Link
1 x DO
または
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

パルスストレッチャー

  • パルスの延長や遅延による信頼性の高い記録・処理
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
または
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

フィールドリレー

  • 信号の分割・増幅、最大1A(DC 32V / DC 24V)
2 x DI

1 x NO リレー
または
1 x NC リレー

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

IO-LinkのBluetoothによるワイヤレス通信

機能 入力 出力 表示 製品
IO-LinkインラインBluetoothアダプタ
(読取)Bluetoothとスマートフォンアプリmoneo blueによるデバイス・マスタ間のIO-Link通信
(履歴メモリ等)
IO-Link
(デバイス)
IO-Link(マスタ)
+ Bluetoothのワイヤレス通信
E30446 IP 67
IO-Link Bluetoothアダプタ
(読取と書込)Bluetoothとスマートフォンアプリmoneo blueによるIO-Linkマスタに接続したIO-Linkデバイスへのアクセス(パラメータとプロセス値)
IO-Linkマスタの設定も可能
IO-Link
(マスタ)
Bluetoothのワイヤレス通信 EIO330 IP 69K

IO-Linkディスプレイ

機能 製品
IO-Linkディスプレイ
PLCから設定・伝送したプロセス値・テキスト・QRコードを表示
E30391
IO-Linkインラインディスプレイ
接続したIO-Linkセンサのデータと情報を表示
E30430
IO-Linkマスタディスプレイ
IO-Linkマスタに接続したifm製 IO-Linkセンサのデータと情報を表示
E30443