- IO-Linkの利点
- 製品選択
- IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
- IO-Linkマスタからアナログ信号を出力
IO-Linkをアナログ信号に変換
IO-Linkからアナログ信号へ変換
フィールドでアナログに出力DP1213とDP1223のIO-Link/アナログコンバータを使用し、IO-Linkマスタに接続せずアナログ出力へ変換できます。
コンバータは、それぞれ信号を2つに分割してアナログで出力します。たとえば、インバータや制御バルブなどのアクチュエータにセットポイントを設定できます。アクチュエータの側に設置して信号を変換できます。デジタル通信で信号を伝送するため干渉に強く、EMCの問題を解消します。