- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
moneo configure PLC Tools 애드온
IO-Link 디바이스의 간단한 GSDML 파라메터 세팅
GSDML 파일은 ProfiNet 디바이스 IO-Link 마스터 gateway를 설명하고 ProfiNet 디바이스용 "드라이버"처럼 작동합니다. 여기에는 모든 관련 파라메터가 포함되어 있으며 Siemens TIA (Totally Integrated Automation) 포털/S7-Classic에서 디바이스를 설정하는 데 필요합니다.
그러나 통합 및 이에 따른 IO-Link 디바이스 파라메터의 디스플레이 또한 표준이 아니며, 추가 프로그래밍 작업이 필요한 경우가 종종 있습니다.
새로운 툴박스 - moneo configure PLC Tools -와 함께 ifm은 이제 이 툴 박스의 첫번째 기능으로 간단한 GSDML 파라메터 세팅 툴을 제공합니다.
AL14xx 시리즈 그리고 AL1304-07 타입의 ifm 마스터 GSDML 파일은 3단계로 파라메터화되어 컨트롤 환경에 통합될 수 있습니다. 자신에게 중요한 디바이스 파라메터를 GSDML 파일에 직접 추가하고 내보낸 후 TIA 포털에서 구현합니다. 따라서 데이터시트를 읽고 올바른 bit를 세팅할 필요가 없으며 요구사항에 맞게 GSDML을 조정할 시간이 거의 필요하지 않습니다.
ifm IO-Link 마스터 Gateway (AL14xx 그리고 Al1304-07)는)는 moneo configure PLC Tool을 사용하여 GSDML 파라메터를 간단하게 수행할 수 있습니다.
사용자 친화적: 사전정의된 파일을 사용하면 모든 IO-Link 디바이스에 대한 도구 및 디바이스 교체 시 세팅을 자동으로 전송할 수 있으므로 시간과 노력이 줄어듭니다.
명백함: moneo configure의 명확한 인터페이스를 사용하고 TIA 포털에서 직접 IO-Link 디바이스의 파라메터에 액세스합니다.