You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Senzorji pretoka
  2. Inovacije izdelka
  3. Merilniki vrtinčastega pretoka SV
  4. Primeri uporabe

Primeri uporabe senzorjev vrtinčenja

Senzorji vrtinčenja zanesljivo merijo stopnjo pretoka v vodi in medijih na vodni osnovi. Ne samo, da je mogoče zagotoviti hladilno zmogljivost pri aplikacijah s hladilno vodo, ampak je mogoče tudi natančno nadzorovati pravo količino vode za gojenje rastlin v zaprtih prostorih. Ti primeri uporabe omogočajo vpogled v aplikacije, ki so že rešene za naše stranke.

Vsebina

Spremljanje pretoka – zagotovitev hlajenja

Z več kot 135-letnimi izkušnjami v steklarski industriji ponuja družba HORN Glass Industries AG svojim strankam po vsem svetu prilagojene rešitve za vse vidike proizvodnje stekla, vključno s pečmi, v katerih se steklo segreva z molibdenovimi elektrodami. En hladilni krog na elektrodo preprečuje poškodbe nosilcev elektrod zaradi pregrevanja. Med drugim bi to namreč lahko vodilo do izpada proizvodnje ali zmanjšanja kakovosti. Na postaji za nadzor pretoka, iz katere izhajajo posamezni hladilni krogi, merilnik vrtinčastega pretoka SV spremlja stopnjo pretoka in temperaturo hladilne vode. V kombinaciji z drugim termočlenom v nosilcu elektrode je mogoče na ta način stalno spremljati in beležiti hlajenje nosilca.

Spremljanje hladilne zmogljivost in preprečitev poškodbe

SCHOTT AG je mednarodna tehnološka skupina, specializirana za proizvodnjo posebnega stekla in steklokeramike. Za taljenje posebnega stekla in steklokeramike so potrebne temperature do 1.700 °C. Potrebna toplotna energija se preko vodno hlajenih elementov dovaja v talilni rezervoar. Neprekinjeno hlajenje teh elementov je izjemno pomembno, saj lahko okvara v sistemu hladilne vode močno poškoduje inštalacije.

Temperaturni senzor na vstopu v hladilni sistem in merilnik vrtinčastega pretoka SV z vgrajenim merjenjem temperature v povratni linij se lahko uporabljata za trajno spremljanje hladilne zmogljivosti preko izračuna izgube moči in zagotavljanje delovanja inštalacije. Zahvaljujoč integriranemu merjenju temperature ni potrebe po dodatnem merilnem mestu za merjenje temperature. SV je zanesljiva rešitev za aplikacije hladilne vode, saj se lahko uporablja tako v novih obratih z demineralizirano vodo kot v obstoječih obratih s črnimi jeklenimi cevmi ali v odprtih hladilnih krogih. Različne kakovosti hladilne vode ostanejo neodvisne od meritev.

Preverjanje kanalov za nadzor temperature v kalupu in zagotavljanje kakovosti

E.Braun proizvaja visokokakovostne izdelke za nadzor temperature in hladilno tehniko. Pravilna regulacija temperature je v procesu brizganja med drugim ključnega pomena za dolgoročno zagotavljanje zahtevane kakovosti končnega izdelka. Vendar se lahko umazanija in vodni kamen sčasoma nabereta v kanalih za regulacijo temperature. Poleg tega kanali še vedno vsebujejo ostanke vlage, ko inštalacija miruje, kar spodbuja nastanek rje. Zaradi nastalega stožčastega prereza v kanalih se lahko zgodi, da učinkovitost nadzora temperature ne bo dosežena. To povzroča napake v kakovosti izdelka, ki ga je treba obdelati.

Nova naprava za testiranje podjetja E.Braun odpravlja to težavo. Najprej se pred vsako uporabo preveri stanje kanalov z merjenjem pretoka in tlaka, da se odkrijejo morebitne usedline in puščanja. Nato pa se kanali posušijo s pihanjem, da se prepreči nastanek rje.

Optimalno odvajanje toplote z minimalno porabo energije

ALMiG je eden vodilnih ponudnikov sistemov v tehnologiji stisnjenega zraka in svojim strankam ponuja visokokakovostne, prilagojene rešitve in celovite storitve. V skladu z načeli učinkovitosti in trajnosti so kompresorji podvrženi stalnemu nadaljnjemu razvoju, da bi zmanjšali porabo energije v napravah in dosegli višjo stopnjo učinkovitosti. Senzor vrtinčenja SV se uporablja na testni opremi za vijačne kompresorje z vbrizgom vode za določanje volumetričnega pretoka v notranjem vodnem krogu. Na podlagi stopnje pretoka in temperaturnih merilnih točk je mogoče ustvariti energijsko bilanco za maksimiranje učinkovitosti inštalacije. V tem specifičnem primeru največja učinkovitost pomeni, da se med stiskanjem zraka kompresijska toplota odvaja z najmanjšim možnim vnosom energije s pomočjo vodnega kroga.

Učinkovitejša obdelava vode

Že več kot 30 let družba EnviroFALK GmbH razvija, proizvaja in prodaja sisteme za čiščenje vode in izjemno čiste vode v različnih panogah po svetu. V obratih se dobavljena mehka voda obdela v različnih korakih, da se proizvede ultra čista voda.
Poleg delno demineralizirane vode, to je permeata, s filtracijo nastane tudi koncentrat. Določen delež tega koncentrata se vrne nazaj v postopek filtracije in filtrirno membrano. To zagotavlja minimalno prelivanje, hkrati pa povečuje učinkovitost naprave. Celotno količino koncentrata zaznavajo in prenašajo preko merilnika vrtinčastega pretoka SV, tako da je dotok ves čas natančno nadzorovan.