You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sistemas de control
  3. Controlador ecomatBasic

La nueva generación de controladores compactos robustos

Las últimas incorporaciones a la familia ecomat son los dos potentes minicontroladores CR403S y CR413S. Con su diseño compacto en carcasa IP20 y 24 o 32 entradas y salidas, son ideales para máquinas móviles con un nivel de complejidad manejable. Pequeños pero potentes: aunque el número de entradas y salidas sea limitado, los controladores ecomatBasic están a la altura de los grandes controladores ecomat en cuanto a rendimiento y memoria.

El frío glacial y el calor insoportable no son un problema para los controladores ecomatBasic. Pueden soportar sin problemas temperaturas de entre -40 y +85 grados centígrados. Como todos los controladores robustos de ifm, los equipos ecomatBasic están perfectamente equipados para su uso en entornos difíciles. Los controladores compactos IP20 también cuentan con la homologación E1, por lo que nada impide su uso en el tráfico rodado.

El controlador ecomatBasic en detalle

Ventajas del producto

Controlador de seguridad

Dos PLC independientes: PLC para funciones estándar y PLC para funciones de seguridad hasta SIL 2 / PL d (en combinación con CP100S)

Integración rápida

CODESYS 3.5 con las bibliotecas (de seguridad) más potentes y prácticas

Versatilidad

E/S configurables para que sea exactamente el controlador que tu máquina necesita

Comunicación

Interfaz Ethernet y CAN con muchos protocolos

Resumen del sistema

El resumen del sistema muestra el controlador, la pantalla, el módulo de E/S y otros componentes para maquinaria móvil

El robusto todoterreno en el corazón de la máquina móvil

Con su gran memoria de trabajo y sus 24 o 32 entradas y salidas, el ecomatBasic constituye la pieza central del sistema. Todas las entradas y salidas se pueden configurar libremente, por lo que ofrecen la máxima flexibilidad. Dos interfaces CAN permiten una comunicación rápida con otros componentes del sistema. El CR413S también está equipado con una interfaz Ethernet en forma de una práctica conexión M12. Esta puede utilizarse, por ejemplo, para descargas, mantenimiento o transferencia de datos.
La programación puede ser sencilla y práctica, a la vez que ofrece una flexibilidad total. Los dos controladores ecomatBasic se pueden programar rápida y fácilmente con CODESYS 3.5, y también están preparados para la nueva herramienta de servicio ecolog. Además, el usuario tiene a su disposición potentes y prácticas bibliotecas de seguridad y bloques de función, que reducen considerablemente el esfuerzo de programación y documentación.

¿Funcionalidad de seguridad certificada? Sí, por supuesto.

Descargando el paquete de software con certificación TÜV (disponible a partir de 2025), que incluye un gran número de bibliotecas de seguridad, el controlador ecomatBasic se puede utilizar como un sistema de control de seguridad plenamente funcional y certificado. Mientras que el ecomatBasic CR403S tiene 12 entradas de seguridad, su hermano mayor CR413S tiene 16 entradas de seguridad y 4 salidas de seguridad. Es difícil de creer, pero con este paquete de software, los dos controladores cumplen todos los requisitos de SIL 2, PL d, AgPL d y ASIL C. Además, son compatibles con CANopen Safety, J1939 Safety y CIP Safety.

La funcionalidad unida a la flexibilidad

  • CODESYS 3.5
    • Bibliotecas potentes y sencillas
    • Ahorro de tiempo gracias a las plantillas de proyectos ya preparadas
  • Ready for Safety
    • El paquete de software (CP100S) convierte el controlador en un sistema de control de seguridad plenamente funcional
    • Bibliotecas completas y certificadas disponibles
  • El controlador que siempre se adapta
    Con 32 entradas y salidas multifunción y configurables, el controlador siempre se adapta a tu aplicación
  • Comunicación
    • CAN, CANopen, J1939
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, variables de red a través de Ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

Preguntas frecuentes

Productos