- IO-Link-voordelen
- Productselectie
- IO-Link-converters en -displays
- Analoge signalen naar IO-Link
Analoge signalen naar IO-Link
Standaardsignalen met IO-Link digitaliseren
Met de converters DP2200 en DP1222 kunt u de in de branche gebruikelijke analoge signalen 4...20 mA en 0...10 V A omzetten naar IO-Link. Installeer de converter tussen analoge sensor en IO-Link-master om analoge sensoren zonder IO-Link in uw IO-Link-infrastructuur te integreren.
![Besturing van een signaallamp op basis van de stroming met behulp van een analoog-naar-IO-Link-converter Besturing van een signaallamp op basis van de flow met behulp van een analoog-naar-IO-Link-converter](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
De converters kunnen het analoge signaal niet alleen doorsturen naar IO-Link, maar ook bewaken. Met behulp van IO-Link zijn vervolgens de schakelvoorwaarden te definiëren. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de actuele flowwaarde een signaallamp worden geschakeld.
De DP2200 kan ook zonder IO-Link-koppeling worden gebruikt. De oranje doppen op het apparaat zijn uitgevoerd als invoerknoppen voor de parametrering. Daarnaast kan het analoge signaal 1:1 worden doorgestuurd, om een lokaal weergaveapparaat te bedienen of het analoge signaal te verwerken in een bestaande installatie.