You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Productselectie
  3. IO-Link-converters en -displays
  4. Pulsverlenger

Flankgestuurd vs. pulsgestuurd

Met name bij kortschakelende processen is het een uitdaging voor een besturing en de bijbehorende ingangsmodules om elke afzonderlijke schakelpuls van een sensor op betrouwbare wijze te registreren. Hier komt de pulsverlenger van pas: Elke ingangspuls, hoe kort dan ook, wordt in de ingangsconfiguratie “flankgestuurd” als schakelsignaal met een gedefinieerde tijdsduur afgegeven.

Hebt u de functies van een tijdrelais nodig, dan is de ingangsconfiguratie “pulsgestuurd” beschikbaar. Via de schakelvertraging kunnen korte ingangspulsen verborgen worden of het schakelen van de uitgangen vertraagd worden. De terugschakelvertraging houdt de uitgangen voor de gedefinieerde duur actief.
Dankzij M12-verbindingstechniek kan de pulsverlenger eenvoudig in het veld tussen sensor en ingangsmodule worden gemonteerd. De parametrering kan bij het apparaat of via IO-Link worden uitgevoerd.

FAQ over pulsverlenger