- IO-Link-voordelen
- Productselectie
- IO-Link-converters en -displays
- IO-Link-displays
Visualisatie en diagnose met IO-Link-displays

Meer installatietransparantie ter plaatse met IO-Link
De IO-Link-displays dienen voor het weergeven van proceswaarden, teksten en meldingen in een IO-Link-omgeving. Afhankelijk van het display kunnen deze vanuit de besturing worden toegewezen of het display krijgt de waarden rechtstreeks van de sensor. Het toewijzen vanuit de besturing biedt zeer veel flexibiliteit, vereist echter programmeerwerkzaamheden. Als alternatief kan het display afhankelijk van het type tussen sensor en IO-Link-master of direct op de master worden aangesloten. Het betreffende display toont dan de proceswaarden van de aangesloten sensor of de waarden van alle sensoren die op de master zijn aangesloten.
IO-Link-display E30391
Het IO-Link-display dient voor de weergave van maximaal vier proceswaarden en de bijbehorende informatie en statusmeldingen (uitgangsgegevens). Bovendien zijn met behulp van knoppeninvoer commando’s naar de besturing te sturen (ingangsgegevens). Het IO-Link-display kan vrij definieerbare proceswaarden, teksten en QR-codes weergegeven, die cyclisch en acyclisch afkomstig zijn van de PLC.
IO-Link in-line display E30430
Het IO-Link in-linedisplay dient voor de weergave van proceswaarden en de bijbehorende informatie van een aangesloten IO-Link-sensor. Tijdens het bedrijf bepaalt het apparaat de procesgegevens die cyclisch door de sensor worden verzonden en toont deze in het display en als LED-status. Hiervoor is een actieve IO-Link-communicatie tussen apparaat en master nodig. In het beste geval wordt er een IO-Link-master gebruikt. Bij kleinere stand-alone-oplossingen kan ook een Bluetooth-adapter (EIO344) of datasplitter (E43406) als master worden gebruikt.
IO-Link-master-display E30443
Het IO-Link-master-display dient voor de weergave van informatie en kan proceswaarden van de aangesloten ifm IO-Link-sensoren weergeven. Via het menu kan worden ingesteld welke proceswaarde weergegeven moet worden en het IP-adres van de master kan worden ingesteld. Tevens kan er extra informatie over master en sensoren worden weergegeven.