You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Productselectie
  3. IO-Link-converters en -displays
  4. Temperatuuromvormers (RTD)

Signaalomvormer maakt temperaturen leesbaar voor IO-Link

Integratie van de signaalomvormer bij sensor, master, besturing en cloud

PT100 of PT1000? Eenvoudig digitaliseren met de TP.

De temperatuurplug TP is een signaalomvormer voor temperatuursensoren en temperatuursafhankelijke weerstanden. Staafsensoren van de series TT en TM en inschroef- en clamp on sensoren van de serie TS kunnen rechtstreeks op de TP worden aangesloten om de temperatuur van vloeibare en gasvormige media in opslagreservoirs, tanks en pijpleidingen te bewaken.

Door het gebruik van de TP vervalt de bekabeling en nemen de montagewerkzaamheden ten opzichte van de gebruikelijke kop- of DINrail transmitters aanzienlijk af. Bijkomend voordeel is dat verstorende bronnen in de montage, zoals bijvoorbeeld de verkeerde aansluiting van een temperatuursensor via kabelklemmen, worden vermeden door gebruik van de standaard M12-stekkerverbindingen. Ook krappe inbouwsituaties vormen geen probleem voor de TP dankzij zijn complete behuizing.

De sensor kan via IO-Link bijv. met de software moneo worden geparametreerd. Daarnaast biedt moneo software de mogelijkheid voor visualisatie, verwerking en archivering van de parametersets.

FAQ over de temperatuurplug