You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Productselectie
  3. IO-Link-converters en -displays
  4. IO-Link-masterpoort naar analoog signaal

IO-Link naar analoge signalen

Koppeling tussen master, converter en regelventielen/frequentieomvormers

Converteren van IO-Link naar analoge signalen

U heeft analoge uitgangen nodig in het veld? Met de converters DP1213 en DP1223 zet u vrije masterpoorten bij uw IO-Link-masters om in analoge uitgangen.

Bij elke converter heeft u de beschikking over twee analoge uitgangen. Deze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het specificeren van instelwaarden voor actuatoren als frequentieomvormers of regelventielen. De conversie kan dicht bij de actuator plaatsvinden. Zo vindt de signaaloverdracht grotendeels digitaal plaats met een hoge resistentie tegen EMC-storingen.

FAQ – converter IO-Link-naar-analoge-standaardsignalen