• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link-voordelen
  2. Productselectie
  3. IO-Link-converters en -displays

IO-Link-converters en -displays

In bestaande machines en installaties worden voor het besturen en regelen vaak nog sensoren en actuatoren met analoge of binaire signalen gebruikt. In het kader van de digitalisering en van retrofitprojecten zijn gebruikers op zoek naar eenvoudige mogelijkheden om deze te optimaliseren en beschikbare signalen of gegevens bruikbaar te maken in het IT-niveau.

Voor deze en andere toepassingen heeft ifm een omvangrijk portfolio aan IO-Link-converters samengesteld. Daarmee kunnen bijvoorbeeld standaardsignalen snel en eenvoudig in IO-Link-signalen worden omgezet en met vele voordelen worden gebruikt in de besturing of de IT-omgeving. In tegenstelling tot conventionele stuursignalen biedt IO-Link onder andere meer informatie, een uitgebreidere diagnosemogelijkheid en vermijdt het EMC-problemen.

Hier vindt u de geschikte converter voor uw toepassing.

Onderwerpen

Analoge in- en uitgangssignalen omzetten met IO-Link

Functie Ingang Uitgang Display Product

Omzetten van analoge signalen in IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Omzetten van IO-Link naar analoge signalen IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA

DP1213 IP 67

DP3213 IP 69K

2 x 0-10 V

DP1223 IP  67

DP3223 IP 69K

Omzetten van IO-Link naar analoge signalen IO-Link
(apparaat)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Omzetten temperatuurafhankelijke weerstanden (RTD)

RTD
(PT100 of PT1000)

1 x IO-Link
1 x 4-20 mA

TP3231
TP3232
TP3233
TP3237
1 x IO-Link
1 x 0-10 V
TP9237

Binaire signalen verwerken met IO-Link

Functie Ingang Uitgang Display Product

Datasplitter

  • Doorsturen van IO-Link-signaal en genereren van een ander schakelsignaal vanuit IO-Link
IO-Link (apparaat)

1 x IO-Link

1 x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Toerentalbewaking

  • Versturen van de actuele snelheid (0,1 tot 2000 Hz)
  • Snelheidsindicatie met kleurwisseling
2 x DI
(pulsingang,
activeren)
1 x IO-Link
1 x DO
of
2 x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Teller

  • Verwerking van impulsen tot 2000 Hz voor decentrale object-, batch- en verbruikstelling
2 x DI
(telingang,
functie-ingang)
1 x IO-Link
1 x DO
of
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pulsverlenger

  • Verlengen of vertragen van impulsen om deze op betrouwbare wijze te kunnen registreren resp. verwerken
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
of
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Veldrelais

  • Voor het scheiden of versterken van signalen tot 1 A (32 VDC / 24 VDC)
2 x DI

1 x NO-relais
of
1 x NC-relais

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(maakcontact)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(verbreekcontact)

Draadloze communicatie met IO-Link en Bluetooth

Functie Ingang Uitgang Display Product
IO-Link inline Bluetooth-adapter
opvangen (lezen) van een aanwezige IO-Link-communicatie tussen apparaat en master via Bluetooth en smartphone-app moneo blue.
(incl. historiegeheugen)
IO-Link
(apparaat)
IO-Link (master)
+ draadloze communicatie via Bluetooth
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth-adapter
toegang (lezen en schrijven) tot alle IO-Link-apparaten (parameters en proceswaarden) bij een IO-Link-master via Bluetooth en smartphone-app moneo blue.
De IO-Link-master kan eveneens geparametreerd worden.
IO-Link
(master)
Draadloze communicatie via Bluetooth EIO330 IP 69K

IO-Link-displays

Functie Product
IO-Link-display
kan vrij definieerbare proceswaarden, teksten en QR-codes weergegeven, die afkomstig zijn van de PLC.
E30391
IO-Link inlinedisplay
toont de gegevens en informatie van een aangesloten IO-Link-sensor.
E30430
IO-Link-masterdisplay
toont gegevens en informatie van IO-Link-sensoren die op een IO-Link-master zijn aangesloten.
E30443