You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Altri prodotti

Altri prodotti e accessori

Sensori magnetici

Resistenti alla pressione
Pressione di esercizio fino a 500 bar, pressione di scoppio fino a 2000 bar
Lunga vita utile
Con 10 milioni di cicli di pressione, il sensore ha una vita utile come quella del cilindro.
Estremamente robusti
Corpo e superficie attiva in robusto acciaio inossidabile con spessore di 1 mm
Di costo contenuto
Attrezzare completamente il cilindro con due sensori di ifm costa appena quanto un sensore comparabile in questa applicazione
Lunghezza ridotta
Corpo di soli 40 mm di lunghezza per un profilo piatto del cilindro
Flessibili
M12 o M14, cavo di collegamento o connettore M12, PNP o NPN, NO, NC o uscita antivalente

Monitoraggio affidabile della posizione del pistone

I dispositivi si basano su una tecnologia magneto-induttiva che rileva esclusivamente metalli ferromagnetici (es. acciaio dell’albero del pistone). Grazie a questo principio di funzionamento, il corpo in acciaio inossidabile può avere uno spessore di 1 mm, anche sulla superficie attiva, con conseguente vita utile estremamente lunga e alta affidabilità dei dispositivi.

Sensori magnetici

Tecnica di collegamento ecolink

A tenuta stagna
L'innovativo sistema di tenuta assicura un alto grado di protezione IP 67 / IP 68 / IP 69K
Resistente
L'anello dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
Senza utensili
Montaggio e smontaggio manuali
Riconoscibili
Varianti con corpo nero trasparente per l'ottimale visibilità dei LED anche in ambienti luminosi
Standard
Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
 

Affidabilità anche nelle macchine mobili

Un serraggio eccessivo è impossibile. Grazie al montaggio specifico di un arresto meccanico, l'O-ring viene compresso correttamente e conserva così a lungo la sua funzione di tenuta. L'anello dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni. L'alto grado di protezione IP 67 / IP 68 / IP 69K, l'ampio campo di temperatura da -40 a 90 °C e i materiali del corpo di alta qualità (inox, TPU) garantiscono un collegamento affidabile in ambienti critici, ad esempio con umidità salina, olio e grasso.

Ben visibili: il nuovo design e il corpo nero trasparente assicurano che i LED, rispetto a quelli delle varianti chiare trasparenti, siano ben visibili anche con forte esposizione luminosa. Un presupposto importante per tenere lo stato della macchina sempre in vista e poter reagire rapidamente in caso di anomalie.

Tecnica di collegamento

Sistemi RFID

Integrati
Antenna, centralina di controllo e interfaccia CANopen in un corpo compatto M18 o M30
Resistenti
Campo di temperatura ampliato da -40° a 85° C
Certificati
Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca)
Robusti
Ottimizzati per applicazioni all'esterno con IP 67 e IP 69K, resistenti a urti secondo EN60068-2-27, resistenti a vibrazioni secondo EN60068-2-64
Compatibili
Protocollo CANopen, ottimizzato per applicazioni con sistemi di controllo ecomatmobile di ifm
 

Soluzioni affidabili per funzioni di identificazione

Il dispositivo RFID compatto e robusto con interfaccia CANopen è progettato per funzioni di identificazione in macchine agricole, veicoli comunali e macchine da costruzione. Rileva automaticamente i diversi componenti e configura le impostazioni corrispondenti nel controller. L'identificazione automatica semplifica la creazione di configurazioni di sistema specifiche per l'utente. Le informazioni sugli intervalli di manutenzione e sui tempi operativi possono essere generate e salvate in modo automatico poiché il controller riconosce automaticamente quando e per quanto tempo viene utilizzata una determinata impostazione della macchina. I tempi di arresto vengono ridotti al minimo e la produttività viene aumentata.

Dispositivi RFID compatti