You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sensori induttivi

Sensori induttivi

Sensori per macchine mobili

Certificati
Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca)
Resistenti
Ampio campo della temperatura di esercizio
A tenuta stagna
Alta tenuta stagna per gli standard in condizioni ambientali critiche
A prova di radiazioni
Alta resistenza EMC secondo standard in materia di veicoli
Flessibili
Ampio campo della tensione d’ingresso

Rilevamento della posizione in condizioni difficili

A differenza dei dispositivi per l'automazione industriale, i sensori per macchine mobili devono essere conformi a requisiti molto più elevati. Proprio perché vengono montati in posizioni esposte, devono soddisfare requisiti specifici. I dispositivi sono progettati per garantire la massima resistenza agli urti e alle vibrazioni. In combinazione con i connettori ecolink EVM, i sensori induttivi della serie M sono la soluzione ideale per le macchine mobili. I sensori hanno un campo di temperatura ampliato da -40 a 85 °C così che funzionano in modo affidabile sia con temperature rigide che accanto a motori molto caldi. Un campo di tensione da 10 a 60 V nei sensori per macchine mobili fa sì che anche alte variazioni della rete di bordo non influenzino il funzionamento. I dispositivi hanno una resistenza EMC maggiore per soddisfare anche gli standard EMC, sempre più elevati, in applicazioni con macchine mobili. I sensori hanno la certificazione E1. Con questa certificazione da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca) possono essere utilizzati in veicoli senza per questo invalidare la loro autorizzazione di esercizio.

Sensori induttivi

• Utilizzo in macchine mobili

Vai al selettore