You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Controller

Controller ecomatmobile

Compatti e flessibili

Potenti
Controller a 32 bit, memoria di grandi dimensioni e connettività CAN
Robusti
Resistente a urti, vibrazione, umidità e temperature ambiente estreme
Sicuri
Varianti per l'utilizzo in applicazioni di
sicurezza
Semplici
Programmazione standard tramite CODESYS
secondo IEC-61131-3
Flessibili
Porte I/O configurabili:
digitali, analogiche e PWM

ecomatController

Potenti controller per numerose funzioni

I potenti microcontroller da 32 bit assicurano tempi di ciclo molto brevi. La memoria di grandi dimensioni consente di elaborare programmi di applicazione complessi. Un secondo microcontroller controlla le funzioni importanti del sistema. Oltre a ingressi e uscite digitali, il controller ha anche porte analogiche. Gli ingressi possono anche essere utilizzati per segnali veloci fino a 30 kHz. Tutti gli ingressi e le uscite sono protetti da interferenze e da sovraccarico. L'alimentazione ad ampio range di tensione consente l'esercizio in reti da 12 e 24 V.

Funzioni gateway

Quasi tutti i controller hanno più interfacce CAN. Quasi tutti i controller hanno diverse interfacce CAN che vengono utilizzate per trasmettere i dati tramite il protocollo CANopen, ad esempio ai moduli I/O decentralizzati oppure ad un display. I controller con più di un'interfaccia CAN possono essere utilizzati anche come gateway. Questo permette, ad esempio, l'elaborazione diretta dei dati di controllo e di diagnostica dei motori diesel con il protocollo SAE-J1939.

Programmabili secondo IEC 61131-3

Tramite CODESYS secondo IEC 61131-3, l'utente ha la possibilità di svolgere una programmazione chiara e semplice. Per le funzioni specifiche dell'hardware (es. gateway SAE-J1939 / CANopen) sono disponibili librerie di funzioni.

Sistemi di controllo
• Per semplici funzioni di controllo
• Interfacce potenti per una varietà di attività di comunicazione
• Liberamente programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS
Per cabine e pannelli di comando
• Per funzioni di controllo complesse
• Numerosi dispositivi certificati per la sicurezza funzionale
• Interfacce potenti per una varietà di attività di comunicazione
• Liberamente programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS
Con elevati requisiti di protezione