You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Encoder e sensori di inclinazione

Encoder e sensori di inclinazione

Sensori per macchine mobili

Affidabili
Interfaccia CAN tramite connettore M12
Robusti
Resistenza ad urti e vibrazioni
Certificati
Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca)
Resistenti
Ampio campo di temperatura da -40° a 85° C
A tenuta stagna
Elevata tenuta stagna (IP 67 / IP 69K) per gli standard in condizioni ambientali difficili

Encoder multigiro per un rilevamento esatto di posizioni e rotazioni

Gli encoder multigiro servono a rilevare rotazioni o la posizione esatta per movimenti rotazionali. L'encoder rileva una rotazione in 4096 passi. Il sistema, privo di moltiplicatore di giri, sfrutta l'effetto Wiegand per mantenere i valori di posizione senza batteria tampone, in caso di caduta di tensione. In questo modo è possibile trasmettere la posizione esatta al controller senza riferimenti.

Sensori di inclinazione per un'elevata precisione della misurazione di angoli e posizioni

Spesso l'orientamento orizzontale di una macchina o delle sue parti è un requisito importante per il funzionamento in sicurezza. I sensori di inclinazione servono per il rilevamento assoluto dell'angolo e della posizione di macchine mobili. I sensori di inclinazione hanno un'elevata precisione di misurazione per tutto il campo angolare e di temperatura con angoli d'inclinazione in direzione X e Y. Sono dotati di interfaccia CAN (CANopen / SAE J1939) o IO-Link.

Sensori per macchine mobili

• Encoder

Vai al selettore

• Sensori di inclinazione statici

Vai al selettore

• Sensori di inclinazione dinamici

Vai al selettore