You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sensori di pressione

Sensori di pressione

Sensori per macchine mobili

Compatti
Trasmettitori di pressione senza display con uscita analogica
Robusti
Cella di misura in acciaio inossidabile senza guarnizione
Resistenti a vibrazioni ed urti
Flessibili
Connettore DEUTSCH, AMP o M12
Resistenti alla temperatura
Temperatura del fluido da -40 a 125 °C
Rapidi
Tempo di risposta di 2 ms
Specifici per l'applicazione
Ideali per applicazioni di oleodinamica su macchine mobili

Precisi e affidabili anche con pressione massima

I sensori PT/PU sono concepiti per macchine mobili e sono particolarmente adatti per applicazioni di oleodinamica e pneumatica con alta pressione di esercizio. Grazie all'alta resistenza a vibrazioni e urti, all'alto grado di protezione, all'ottima resistenza EMC e alla conformità E1, i sensori PT/PU sono ideali per macchine mobili. I connettori dei nuovi sensori di pressione consentono un'installazione rapida e semplice nelle macchine mobili. I sensori hanno inoltre una membrana di misura a film sottile, saldata direttamente al raccordo a processo. Questa tecnologia garantisce un'alta precisione in un corpo molto compatto di soli 19 mm di diametro con un rapporto prezzo/prestazione ottimizzato.

Sensori per macchine mobili

• Trasmettitori di pressione con connettore DEUTSCH o AMP

Vai al selettore