You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Display

Display ecomatmobile

Display per comando e monitoraggio

Informativi
Display grafici a colori con elementi di comando
Adattabili
Programmabili con CODESYS secondo IEC 61131-3
Universali
Corpo robusto per montaggio su superficie o integrato
Adatti per telecamere
Varianti con interfaccia per telecamere per macchine mobili
Ad elevata connettività
Interfacce CAN, Ethernet e USB per numerose funzioni di comunicazione

ecomatDisplay

Dialogo con la macchina mobile

I robusti HMI sono display grafici programmabili per il controllo, l'impostazione dei parametri e il funzionamento di macchine e impianti mobili. Possono essere utilizzati in combinazione con controller per macchine mobili o come soluzioni autonome. I dati e le funzioni del dispositivo vengono trasmessi con affidabilità tramite le interfacce CAN, Ethernet e USB. Alcune varianti hanno anche un tasto cursore, un potenziometro, numerosi tasti funzione programmabili retroilluminati o un touch screen. I dispositivi hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. Il corpo, con alto grado di protezione, consente il montaggio integrato o su superficie all’esterno o nella cabina di macchine da costruzione, macchine agricole o veicoli comunali.

HMI robusto per applicazioni di base

• Progettato per soluzioni di macchine a costi ottimizzati
• Grado di protezione IP 65, IP 67
• Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca)

HMI robusto per applicazioni di base
HMI robusto con processori Multi Core a 64 bit

• HMI potente e robusto con moderna architettura a 64 bit e touch screen opzionale
• Versioni con tasti funzione retroilluminati RGB con feedback aptico
• Interfaccia USB performante per la registrazione dei dati e il supporto di telecamere analogiche ed Ethernet
• Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca)

HMI robusto con processori Multi Core a 64 bit
HMI robusto con processori Single Core a 32 bit

• Dispositivi con tasti funzione retroilluminati RGB con feedback aptico e touch screen opzionale
• Interfaccia USB per la registrazione dei dati e interfaccia opzionale per telecamere analogiche
• Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca)

HMI robusto con processori Single Core a 32 bit