You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applicazioni

Applicazioni con macchine mobili

I sistemi di controllo e i componenti della serie ecomatmobile di ifm sono realizzati in particolare per applicazioni con macchine mobili. L'elemento più importante delle macchine mobili è il sistema di controllo che offre una libera programmazione, la configurazione degli ingressi e delle uscite e interfacce CAN con protocollo CANopen e SAE J1939. I sistemi con telecamera per macchine mobili controllano con affidabilità i campi operativi e di manovra.

Le immagini della telecamera e i valori di processo vengono visualizzati su pratici display con funzioni grafiche. La gamma viene completata da piccoli sistemi di controllo, moduli I/O decentralizzati, sensori e componenti per diagnostica e servizio.

Tutti i dispositivi hanno speciali versioni del corpo che impediscono la penetrazione di umidità. I connettori e cavi di collegamento appropriati assicurano una tenuta stagna totale contro influenze esterne.