- ecomatmobile
- Moduli I/O
Moduli I/O
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-i-o-modules-iocontrol-01.jpg?v=-930250371)
Robusti moduli I/O per applicazioni da campo e nel quadro elettrico
Adattabili Funzioni di ingresso/uscita parametrizzabili |
Pratici Collegamento diretto di valvole idrauliche o joystick |
Versatili Moduli con connettori M12 o connettori centrali |
Ad elevata connettività Interfaccia CAN efficiente per diverse funzioni di comunicazione |
Certificati Certificazione E1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (motorizzazione tedesca) |
ioControl: robusto modulo I/O con controller integrato
Esempio di connessione
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemgrafik-04.png?v=635299622)
Collegamento decentralizzato con il controller
I moduli I/O decentralizzati collegano i sensori e gli attuatori binari e analogici al controller per macchine mobili. Servono per l'analisi decentralizzata dei segnali dei sensori e per comandare attuatori e valvole, ad es. valvole proporzionali. L'emissione dei dati e la parametrizzazione della funzione del dispositivo avvengono in modo affidabile tramite un'interfaccia CAN. I moduli sono particolarmente adatti all'utilizzo in macchine mobili, per esempio in macchine edili, macchine agricole o veicoli comunali. La gamma di prodotti ifm comprende moduli con ingressi digitali, analogici e di frequenza, in combinazione con uscite digitali o PWM.
I moduli per applicazioni da campo hanno un elevato grado di protezione e sono resistenti ad urti e vibrazioni. I dispositivi hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. I moduli per il montaggio nella cabina del conducente, nella console o nel quadro di comando servono per collegare gli elementi di controllo e indicazione al CAN-bus.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/4c7c77333fad0c49b199a4f2aa03a8a4/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-02.png)
Moduli per quadri elettrici | ||
---|---|---|
![]() |
• Ingressi e uscite per segnali digitali e analogici |
CabinetController |
Moduli per applicazioni da campo con connettore centrale | ||
![]() |
• Modulo I/O con robusto corpo in metallo e grado di protezione IP 67 |
Modulo I/O |
Moduli per applicazioni da campo con connettore M12 o DEUTSCH | ||
![]() |
• Utilizzabili come piccolo controller indipendente e programmabile tramite CODESYS |
ioControl |