You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sensori di temperatura

Sensori di temperatura

Sensori per macchine mobili

Adattabili
Trasmettitori di temperatura con uscita in corrente o in tensione o Pt1000
Versatili
Connettori M12, DEUTSCH e AMP
Economici
Tensione di esercizio da 8 V
Robusti
Alta resistenza a pressioni fino a 400 bar
Semplici
plug and play grazie a campi di misura preimpostati
Flessibili
Vari raccordi a processo e diverse lunghezze della sonda

Temperature sotto controllo in oleodinamica e pneumatica

I trasmettitori di temperatura compatti TA/TU/TM sono progettati in particolare per l'utilizzo in macchine mobili. I sensori hanno un'elevata precisione grazie alla taratura interna dell'elemento PT e dell'elettronica. Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta nell'eccellente tempo di risposta. Grazie all'alta resistenza a vibrazioni e urti, possono essere utilizzati in particolare per oleodinamica e applicazioni pneumatiche con pressione di esercizio elevata.
Un campo di tensione per i trasmettitori di temperatura da 8 a 32 V DC garantisce un funzionamento corretto anche con elevate fluttuazioni della rete di bordo. I dispositivi hanno una resistenza EMC maggiore per poter soddisfare gli standard EMC sempre più alti nel settore delle macchine mobili. I sensori sono disponibili con lunghezze della sonda, raccordi a processo e campi di misura diversi.

Sensori per macchine mobili

• Trasmettitori di temperatura compatti per macchine mobili

Vai al selettore