Sistemi per macchine mobili
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-schlamm.jpg?v=308528983)
Sempre la prima scelta: robusti, flessibili e affidabili
Non si sa mai cosa comporterà il prossimo incarico di lavoro. Di sicuro, ci si può assicurare che la macchina mobile sia ben equipaggiata per qualsiasi sfida, utilizzando le soluzioni di sistema robuste e affidabili di ifm. Dal sensore al cablaggio fino al display e al sistema di controllo, ifm offre una gamma completa di componenti di alta qualità per l'utilizzo in macchine mobili, tutti da un unico fornitore.
Così, non importa quale sia la sfida: il sistema funzionerà perfettamente.
Scopri tutti i vantaggi dei prodotti ifm!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemmobile.png?v=651451617)
Qualità sopra la media, garanzia di affidabilità
Tutti i prodotti ifm devono dimostrare la loro affidabilità nel corso di vari test. I test standard dei prodotti di mercato vengono intensificati e integrati con test combinati. Questi includono anche test di shock termici e vibrazioni insieme a speciali test di tenuta, ad esempio utilizzando getti d'acqua ad alta pressione. Queste procedure di test confermano tra l'altro il grado di protezione IP 69K per tutti i sensori e connettori per macchine mobili. Prima della consegna al cliente, tutti i prodotti ifm vengono sottoposti ad un completo controllo finale.
Solo queste misure permettono a ifm di garantire la qualità e l'affidabilità promesse al cliente.
Produzione di qualità
I processi di produzione altamente automatizzati e precisi permettono di realizzare prodotti impeccabili con range di tolleranza minimi. Controlli di qualità completi e una qualità costantemente elevata dei materiali assicurano che i nostri prodotti soddisfino i requisiti più elevati e resistano alle condizioni operative più difficili. Chiaramente tutto il processo di produzione è certificato secondo gli standard ISO.
Resistenza agli urti
Forti urti e vibrazioni sono all’ordine del giorno in una macchina mobile. I nostri prodotti per il settore mobile devono resistere a tutte queste influenze. I test di vibrazione e d'urto simulano le dure condizioni operative e assicurano il corretto funzionamento dei nostri componenti. Design, collegamenti elettrici, display: tutto deve resistere anche alle condizioni ambientali più avverse.
Controllo per un funzionamento sicuro
La qualità è un fattore decisivo per ifm. La qualità di tutti i componenti ecomatmobile viene controllata in tutte le fasi di produzione rilevanti. Dopo il montaggio finale, vengono eseguiti test di funzionamento completi su ogni singolo prodotto, compresi ingressi, uscite e interfacce. Solo i prodotti con il risultato del test "superato" lasciano la fabbrica.
Per condizioni climatiche estreme
Molte zone climatiche, un solo requisito: il corretto funzionamento. Il comportamento all'accensione dei componenti ecomatmobile viene testato a temperature estreme nel nostro laboratorio climatico. Con un'irradiazione UV mirata, ci assicuriamo che la forte luce del sole non abbia alcun effetto sui dispositivi. I nostri componenti devono inoltre resistere a sbalzi di temperatura estremi e ad un'elevata umidità dell'aria.