- ecomatmobile
- アプリケーション
車両アプリケーション
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/newsletter/inxmail/2020/header/e-mail-header-ecomatmobile.jpg?v=993965065)
ifmのecomatmobileシリーズのコントローラとコンポーネントは、建機・特装車での使用に適した設計がされています。建機・特装車用コントローラにおいて重要な点は、自由にプログラム可能、入力と出力の設定可能、CANopenおよびSAE J1939プロトコルのCANインターフェースの提供です。車両アプリケーション向けのカメラシステムは、作業領域と後方を監視します。
カメラの画像とプロセス値は、高画質グラフィックスもサポートする使いやすいダイアログ装置に表示されます。製品シリーズには、ミニコントローラ、分散I/Oモジュール、診断と修理用のセンサとコンポーネントがあります。
すべての装置に、湿気の浸入を防ぐ特殊な外装設計がされています。適切なコネクタと接続ケーブルにより、外部の影響に対して完璧な浸入耐性を保証します。